Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

 
 

Elektronika samochodowa przemieszcza się bezpiecznie

Funkcje sterowane elektrycznie w samochodach osobowych, dostawczych i pojazdach specjalnych stają się coraz bardziej złożone. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodów zasilających i sygnałowych, ucierpi na tym funkcjonowanie pojazdu, a reputacja producenta będzie również zagrożona. Nasze systemy zasilania chronią ruchome przewody. Są używane np. w elektrycznie przesuwanych drzwiach, regulatorach siedzeń i klapach bagażnika. W ten sposób są nastawione na spełnianie najnowszych wymagań: nie tylko prowadzą przewody podczas niezliczonych cykli w ograniczonych przestrzeniach montażowych, ale są również lekkie i ciche - to ważne kryterium w dobie elektromobilności i nowych wnętrz.

Zalety e-prowadników igus

  • Ekonomiczne
  • Lekkie i ciche
  • Bezpieczne dla przewodów
  • Łatwe w montażu
  • O przewidywalnej i długiej żywotności
  • Z możliwością indywidualnego dopasowania (do masy i obciążenia)
  • Certyfikowane zgodnie z IATF 16949
Pomarańczowa linia

Ulepszyć ruchome elementy — nowości 2022

Najważniejsze innowacje w produkcji motoryzacyjnej, wyjaśnione przez naszego managera w ciągu trzech minut. W zestawie: nasz bęben kablowy bez pierścienia stykowego e-spool flex mini 2.0.
▲ Technologia w górę
  • Oszczędność miejsca, możliwość montażu w dowolnym miejscu
  • Bez przerw (brak pierścienia stykowego) również w przypadku energii, transmisji danych, płynów i powietrza
▼ Koszty w dół
  • Niska cena i opłacalność, gdy konieczne są naprawy
  • Możliwość adaptacji dzięki prostej wymianie zużytego przewodu
System odciągu przewodów dla stacji ładującej
 
Kompletny system obrotowy z polimerową rynną prowadzącą

Chcieliby Państwo przejrzeć wszystkie nowości 2022? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.

Nowości 2022

Oszczędzające miejsce i bezpieczne prowadniki przewodów do samochodów

e-prowadnik serii E2 micro

e-prowadnik E2 micro

Wysoka odporność na skręcanie

Najmniejsze wysokości wewnętrzne i promienie gięcia

Uchwyty montażowe z opcjonalnym systemem mocowania przewodów

Niewielki skok zapewniający cichą pracę

Bezpieczne dla przewodów wnętrze

Lekkie

Kup teraz
e-prowadnik serii E1

e-prowadnik E1

Ekonomiczne rozwiązanie w przypadku wysokiej liczby sztuk

Możliwość skracania lub wydłużania wedle wymagań dzięki formowanej wtryskowo modułowej taśmie prowadnika

Łatwe otwieranie

Łatwe mocowanie dzięki otworom w taśmie prowadnika

Kup teraz
e-rib do rur karbowanych

e-rib do rur karbowanych

Mniej wymaganej przestrzeni montażowej

Ochrona przewodów dzięki zdefiniowanemu promieniowi gięcia

Łatwy montaż w już istniejącym systemie

Stabilność  zapobiegająca niezamierzonym ruchom na boki

Nieprzepuszczalność peszla pozostaje bez zmian

Kup teraz

Przykłady pokładowych zastosowań systemów zasilania igus

e-prowadniki igus do zastosowania w nowych wnętrzach

Więcej ruchu w nowych wnętrzach


Autonomiczne samochody dostawcze, samokierujące się furgonetki i wózki konferencyjne typu shuttle z ruchomymi meblami: tak mogą wyglądać wnętrza w przyszłości, z większą ilością elektrycznie poruszających się elementów, efektywnie wykorzystywanych w ograniczonych przestrzeniach. Nasze e-prowadniki zapewniają, że ruch przebiega niezawodnie, cicho i niepostrzeżenie. 

e-prowadnik w drzwiach przesuwnych

Dłuższa żywotność przy najmniejszej przestrzeni montażowej

e-prowadniki w drzwiach przesuwnych prowadzą przewody w nawet najmniejszych przestrzeniach montażowych, np. w układach bezkluczowego otwierania lub funkcji bezpieczeństwa. Dzięki zdefiniowanym promieniom gięcia oraz kinematyce, zapewniają one dłuższą żywotność przewodów.
e-prowadniki w systemie siedzeń

Bezpieczne prowadzenie przewodów w systemach siedzeń

Stopień rozbudowania układów elektrycznych w samochodach zwiększył się znacząco, a coraz więcej układów posiada stałe zasilanie w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu jazdy. e-prowadniki są idealne do bezpiecznego prowadzenia przewodu z punktu A do punktu B.
e-prowadniki w mechanizmach wycieraczek

Niezawodna ochrona pomimo stałego ruchu

e-prowadniki są stabilne wymiarowo w różnych środowiskach i strefach klimatycznych oraz są w stanie sprostać wysokim przyspieszeniom i siłom działającym na nie. Dzięki temu są one w stanie chronić przewody w mechanizmach wycieraczek pomimo ciągłego ruchu.

Poproś o bezpłatną próbkę i zestaw informacyjny

Przekonajcie się Państwo sami o jakości naszych produktów

Zamów zestaw próbek dla e-prowadników zawierający informacje o zastosowaniach systemów zasilania w pojazdach oraz sześć najważniejszych produktów: e-prowadniki serii E1.10, E2 micro i E2 mini. Do tego przegub łączący igubal i dwa łożyska klipsowe iglidur.
Zapytaj już teraz!

Przetestowane pod kątem rzeczywistych zastosowań w laboratorium testowym igus

Przetestowane pod kątem ciągłego obciążenia, odporności na czynniki chemiczne oraz cichej pracy

W naszym laboratorium testowym, największym w branży, przeprowadza się ponad 10 miliardów cykli testowych rocznie z użyciem e-prowadników i przewodów chainflex na łącznie 180 stanowiskach testowych. Nacisk kładziony jest na testy hałasu i badanie właściwości trybologicznych wpływających na kierunki ruchu, temperatury, media i ciągłe obciążenie. Wyniki testów wprowadzane są do naszych narzędzi, umożliwiając obliczanie żywotności oraz dokładne prognozy wytrzymałości.
 
igus przeprowadza także testy na zlecenie klienta, umożliwiając sprawdzenie produktów w warunkach całkowicie odzwierciedlających indywidualne wymagania.

To także może Państwa zainteresować



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.