e-prowadniki do zastosowań w pomieszczeniach czystych

e-prowadniki do zastosowań w pomieszczeniach czystych

Ponad 9000 serii prowadników kablowych certyfikowanych do zastosowań w pomieszczeniach czystych klasy ISO od 1 do 5 1)

System prowadzenia przewodów e-skin® flat

e-skin flat o strukturze skrętki jako alternatywa dla przewodów bezszynowych

  • Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Modułowa i kompaktowa konstrukcja
  • Przewód można zdemontować w ciągu kilku minut
  • Z niestandardową strukturą skrętki CFCLEAN zapewniającą wysoką niezawodność
  • Żywotność ponad 57 milionów podwójnych cykli
  • Dostępne bezpośrednio z magazynu
  • Brak minimalnej ilości zamówienia

Peszel e-skin

Peszel e-skin

System e-prowadników serii T3

System e-prowadników serii T3

System e-prowadników serii E3

System e-prowadników serii E3
Wyniki według DIN EN ISO 14644-1SerieNr sprawozdaniaSzybkość [m/s]
Klasa ISO 1Jednokomorowy system e-skin SKF12O/SKF12C IG 2102-1212 0,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1 Trójwarstwowy e-skin flat IG 2107-1242 0,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + przewód IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1 SKY28.068.02.1 e-skin hybrid IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1,0/2,0
Klasa ISO 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
Klasa ISO 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
Klasa ISO 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
Klasa ISO 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
Klasa ISO 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
Klasa ISO 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Testy Fraunhofera IPA

Porównanie produktów igus do pomieszczeń czystych

Płaska prowadnica skin flatPeszel e-skine-prowadnik C6Prowadnik kablowy E6/E6.1Kable taśmowe dostępne na rynku
Klasa 1 zgodnie z wymogami EN ISO 14644-1 ✔ ✔Ciągłe testy pomieszczeń czystych w laboratorium badawczym dla pomieszczeń czystych<br />igus z certyfikatem IPA<br />✔✔
Modułowa konstrukcja ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Możliwość pojedynczej wymiany komponentów ✔ ✔ ✔ ✔ X
Szybkie wypełnianie, otwierane ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Szybka dostawa ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Łatwa konserwacja ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Dostępne z magazynu ✔✔✔✔X
Możliwość skracania ✔✔✔✔X
Możliwość poszerzania ✔X✔✔X
Wysoka wydajność ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Bez minimalnej ilości zamówienia ✔✔✔✔X
Ekonomiczne ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Odpowiednie dla samonośnych aplikacji ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Dla wysokiej dynamiki ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Oszczędność miejsca ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Masa wypełnienia ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Do 4 lat gwarancji ✔ ✔ ✔ ✔ X
Oszczędność zasobów ✔ ✔ ✔ ✔ X
Wszystko z jednego źródła (prowadnik, przewód, złącze)✔✔✔✔✔
Produkty dostępne również pojedynczo ✔✔✔✔X
Ciche i płynne działanie ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Obliczanie żywotności online XXX✔X
Konfigurator podziału wewnętrznego online W przygotowaniu ✔ X✔ ✔
Odpowiednie dla następujących gałęzi przemysłu Produkcja elektryczna, przemysł 3C, dozowniki kleju, półprzewodniki, produkcja FPD, technologia medyczna, mikroelektronika, AOIProdukcja elektryczna, przemysł 3C, dozowniki, cięcie szkła, półprzewodniki, produkcja FPD, mikroelektronika, AOIProdukcja elektryczna, przemysł półprzewodników, produkcja FPD, mikroelektronika, roboty panelowe, opakowaniaProdukcja elektryczna, półprzewodniki, produkcja FPD, mikroelektronika, roboty panelowe, opakowania, plotery, technologia medycznaProdukcja elektryczna, przemysł 3C, mikroelektronika, przemysł półprzewodników, produkcja FPD
  1. Poszczególne serie różnych e-prowadników firmy igus® z rodzin e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 oraz easy chain® zostały certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 w klasie od 1 do 5 przez Instytut Fraunhofera IPA (raport IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 oraz IG 1907-1125). Oznacza to ponad 9000 części w asortymencie produktów e-prowadników o tej samej konstrukcji/zasadzie.
  2. Poszczególne rozmiary z zakresu produktów drylin® "T", "N" oraz "W" zostały certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 ISO klasy 3 do 6 przez Instytut Fraunhofera IPA (raport IG308-295). Oznacza to 197 części z zakresu produktów drylin® o tej samej konstrukcji/zasadzie.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa