Usuwamy trudności nawet z najbardziej złożonych systemów zasilania

1992 Pierwszy duży projekt: symulator jazdy

Symulator jazdy

1993 Aplikacja poślizgowa na morzu

Zastosowanie do transportu instalacji morskich
  • Odporność na korozję i promieniowanie UV
  • Łagodny dla kabli i węży dzięki separacji wewnętrznej z tworzywa sztucznego
  • Oszczędność masy do 70% w porównaniu z łańcuchami stalowymi
  • Modułowa konstrukcja i łatwość modyfikacji
  • Odporność na wodę morską i możliwość stosowania na morzu

1995 Kompostownia

Kompostownia

1996 Modernizacja RTG w Wielkiej Brytanii

Modernizacja suwnicy kontenerowej RTG w Wielkiej Brytanii

1997 Rozładunek statków w Kanadzie

Rozładowarka statków

1998 Royal Opera London

Royal Opera w Londynie

1999 Moduł obrotowy dla teleskopu na Hawajach

Teleskop Gemini North na Hawajach

2003 Rozładunek statków w Malezji

Rozładowarka statków w Malezji

2003-2007 Działalność projektowa nabiera tempa

Projekty w szerokim zakresie przemysłów

2009 Latająca karuzela w Wiedniu

Wiedeńska karuzela

Koparka kołowa z łyżką 2010

Koparka wielonaczyniowa

2012 Offshore: moduł obrotowy 900

Moduł obrotowy dla zastosowań na morzu

2014 Podłączenie zasilania z lądu dla barki LNG

Barka LNG

2015 Demontaż morskiej platformy wiertniczej

e-spool power

2016 Największy moduł obrotowy

Największy moduł obrotowy zastosowany w wieży cumowniczej

2017 1 000 żurawi STS wyposażonych w łańcuch elektroniczny®

e-chain® w 1000. Suwnica STS

2019 e-loop® dla aplikacji podwieszanych

e-loop®

2020 Promień zakrętu przy dużej prędkości

Zwycięzca Golden Vector 2020

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa