Zmień język :
Aby elektrownie wodne mogły niezawodnie produkować energię elektryczną, przepływ wody do turbiny musi być zagwarantowany przez cały czas. W związku z tym należy regularnie usuwać zanieczyszczenia, które gromadzą się na ekranach ochronnych wlotu wody. Zadanie to jest wykonywane przez systemy czyszczenia osłon, na przykład mobilne myjki poziome/krzyżowe. Aby niezawodnie zasilać wózek jezdny w energię, oferujemy niewymagające konserwacji systemy prowadników kablowych, będące alternatywą dla kabli wleczonych i systemów szyn zbiorczych, w szczególności podstawowy system flizz®, będący naszym standardem dla oczyszczarek sit i zgarniaczy.
W turbinach Kaplana i Francisa przepływ wody do łopatek wirnika, a tym samym wydajność turbiny, można regulować za pomocą regulowanych, obrotowych łopatek kierujących. Mechanizm regulacji składa się z pierścieni regulacyjnych na zewnątrz obudowy, które działają na osie obrotu łopatek kierujących za pomocą przegubowych dźwigni. Oferujemy do tego celu odpowiednie łożyska ślizgowe i końcówki drążków, które są wytrzymałe, bezobsługowe i odporne na korozję.
Boje zakotwiczone do dna morskiego ze zintegrowanym generatorem, który przekształca energię kinetyczną w energię elektryczną, gdy fale poruszają się w górę i w dół: Absorbery punktowe są uważane za szczególnie obiecującą technologię konwertera energii falowej. Aby kierować ruchem pływającego korpusu i ustabilizować go nawet w niesprzyjających warunkach, wymagane są solidne, bezobsługowe prowadnice liniowe, które oferujemy wraz z płytami ślizgowymi i kompaktowymi, lekkimi prowadnikami kablowymi do bezpiecznego prowadzenia kabli.
Przetwornica OWSC (Oscillating Wave Surge Converter) wykorzystuje wzmocniony ruch cząstek cieczy fal w strefie przybrzeżnej. Zasada konwersji opiera się na poziomym (rzadziej pionowym) ruchu oscylacyjnym klapy, która napędza płyn pod wysokim ciśnieniem we wtórnym układzie hydraulicznym za pośrednictwem tłoka. Dysponujemy odpowiednimi łożyskami ślizgowymi do zewnętrznych punktów łożyskowania i do prowadzenia tłoka — o wysokiej wytrzymałości, odpornymi na media i, jak zawsze, bezsmarowymi i bezobsługowymi.
Konwerter energii falowej "Searaser" to pompa składająca się z dwóch pływaków umieszczonych jeden nad drugim i połączonych tłokiem. Gdy wały są podnoszone i opuszczane, woda morska jest pompowana na wyższy poziom na lądzie w celu przechowywania jej w dużych stawach i, w razie potrzeby, generowania energii elektrycznej za pomocą turbiny i generatora. Do prowadzenia tłoka pompy oferujemy odpowiednie łożyska ślizgowe o szczególnie wysokiej odporności na zużycie do zastosowań podwodnych.
Jest to kolejny sposób generowania energii elektrycznej z ruchów fal: za pomocą długiego, modułowego rzędu pływaków połączonych za pomocą ramion dźwigni z łańcuchem generatorów elektrycznych. Umieszczone w kierunku fal, tworzą serpentynowy ruch, gdy tylko fale przechodzą pod pływakami, a dźwignie napędzają generatory. Polecamy nasze wytrzymałe podwodne łożyska ślizgowe z kołnierzem do wielu punktów łożyskowania po obu stronach dźwigni.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem