Wysoka wydajność dla przemysłu motoryzacyjnego

motion plastics to komponenty dla nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego. Lekka i cicha praca, to tylko dwie z wielu zalet precyzyjnych elementów wykonanych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych. Są również odporne na korozję i bezsmarowe, a ich przewidywalna żywotność sprawia, że są niezawodnymi komponentami, oferującymi zalety techniczne i często są bardziej ekonomiczne niż ich metalowe odpowiedniki.


Technologia łożyskowa dla samochodów

Łożyska ślizgowe iglidur do wnętrz samochodów

Dowiedz się, jakie są zalety stosowania łożysk igus w samochodach i gdzie dokładnie znajdują się w samochodzie.

Dowiedz się więcej na temat stosowania łożysk

e-prowadniki w pojazdach

e-prowadnik przy drzwiach przesuwnych samochodu

Szczególnie w przypadku pojazdów elektrycznych niezbędne są e-prowadniki. Tutaj, możesz dowiedzieć się wszystkiego o ich zastosowaniu w pojazdach.

Dowiedz się więcej o zastosowaniu e-prowadników

Produkcja samochodów

e-prowadnik triflex dla robotów w produkcji motoryzacyjnej

Bezpieczne i niezawodne zasilanie dla robotów produkcyjnych za pomocą e-prowadników i wysoce elastycznych przewodó specjalnych dla osi od 1 do 7.

Nasze rozwiązania dla produkcji motoryzacyjnej

Nowości 2022

Łożysko ślizgowe o wysokiej wytrzymałości i odporności na chemikalia

Program łożysk ślizgowych ECO z regranulatu, charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem

Wyjątkowo wytrzymałe grubościenne łożysko ślizgowe
 

Chcieliby Państwo przejrzeć wszystkie nowości 2022? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.

Nowości 2022

Regulacja siedzeń w pojazdach

Łożyska i e-prowadniki z jednego źródła. Trwałe, lekkie, ciche

Niezależnie od tego, czy chodzi o oparcie, siedzisko, głowę, podłokietnik czy podnóżek — nowoczesny fotel samochodowy oferuje wiele możliwości regulacji. A właśnie my posiadamy odpowiednie łożyska i systemy zasilania. Liniowe, wahliwe lub obrotowe: do każdego rodzaju ruchu mamy odpowiedni produkt.  

Odkryj teraz

Ogromny zestaw próbek motion plastics

Łatwe testowanie: dzięki kącikowi igus mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłowego. 
 
Przywieziemy ekspozytor do Państwa firmy, zmontujemy i ustawimy we wskazanym miejscu oraz wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.

Zamów ekspozytor bezpłatnie