Zarówno w przypadku zastosowań "zrób to sam", jak i profesjonalnych konstrukcji sprzętu filmowego, wszechstronne prowadnice liniowe drylin oferują dużą swobodę w zakresie ich projektowania. W szczególności, kiedy dotyczy to konstrukcji wózków do kamer, zwanych również sliderami lub wózkami Dolly, technicy, konstruktorzy produktów lub entuzjaści majsterkowania, mogą spełnić swoje marzenia i połączyć poszczególne elementy. Całkowicie bezsmarowy i prawie bezgłośny, dzięki zastosowaniu trybologicznie zoptymalizowanych polimerów i aluminium, to tylko dwie z wielu zalet systemu, przemawiających na korzyść igus. Ponadto, e-prowadniki i przewody chainflex zapewniają zwiększoną niezawodność, nawet przy dużych prędkościach i małych promieniach gięcia.
Czarne, antyrefleksyjne szyny teleskopowe
Szyna profilowa dostępna teraz także w szerszej wersji: rozmiar montażowy 16
Wstępnie obciążony wózek liniowy: wysokość systemu 12 mm
Ciekawi Państwa więcej innowacji? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.
Łatwe testowanie: dzięki kącikowi igus mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłowego.
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.
Technologia w górę, Koszty w dół: przekonaj się, jak to działa w zastosowaniach, w których używa się sprzętu filmowego i kamer. Po prostu zamów już teraz nasz bezpłatny zestaw próbek dla technologii liniowej.
W tej kamerze użyte zostały liniowe łożyska ślizgowe drylin, które pracują precyzyjnie i płynnie dzięki swoim bezsmarowym elementom.
Ten ekran LED w Dallas został wyposażony w przewody chainflex. Efekt: wytrzymują upał, słońce, deszcz i śnieg.
e-prowadniki igus bezpiecznie prowadzą dużą liczbę przewodow zasilających i transmisji danych w tej, zapierającej dech w piersiach, instalacji reflektorów.
Ważne informacje o naszych produktach i usługach
Konfiguracja pożądanego produktu online, obliczanie żywotności, redukcja kosztów przetwarzania