Zmień język :
Produkcja "lean" opisuje trend polegający na optymalnym wykorzystaniu zasobów, nie marnowaniu ich i jednoczesnym osiąganiu jak największej wydajności. Krótko mówiąc, chodzi o maksymalizację wydajności lub produkcję "lean". Nasze prowadniki kablowe są również opracowywane zgodnie z tą filozofią. Na przykład dzięki prowadnikowi kablowemu E4QL dla obrabiarek, osiągnęliśmy największą możliwą stabilność przy jednoczesnym oszczędzaniu materiałów. Pozwoliło nam to również obniżyć koszty.
Prowadnik kablowy o najlepszym połączeniu stabilności i masy. Ręczne otwieranie skraca czas montażu o 40%.

Niezawodne i bezpieczne prowadzenie przewodu dzięki zoptymalizowanym powierzchniom ślizgowym, zintegrowanemu hamulcowi i o 10% większej stabilności niż jego poprzednik.

Kompaktowe prowadniki hybrydowe (mieszanka plastiku i stali) w rozmiarze o wysokości wewnętrznej 28 mm i 32 mm. Teraz dostępne również z wewnętrzną wysokością 200 mm.

Studium projektowe: Seria R4Q jest wyposażona w pokrywy/podstawy i jest dlatego odporna na opiłki. Zapięcie zatrzaskowe umożliwia montaż bez użycia narzędzi.

Kilka naszych serii przewodów posiada teraz certyfikat odporności na temperaturę "UL" +90°C.

Dzięki kalkulatorowi żywotności zawsze wiesz, jak długo nasz przewód będzie działał w Twoim zastosowaniu. W tym certyfikat i sprawdzenie ceny.

Dostarczamy gotowe do podłączenia przewody napędowe konfekcjonowane i przetestowane, odpowiednie dla 40 producentów.

Bęben kablowy o zmniejszonych wymaganiach konserwacyjnych i optymalnej ochronie kabli. Bez obudowy, do integracji z istniejącymi konstrukcjami.

Profil oferuje wysoką sztywność, niskie ugięcie i wysoką ochronę dzięki trzem całkowicie zamkniętym bokom.

Te hybrydowe łożyska toczne łączą w sobie płynne działanie polimerowych rolek z wytrzymałą technologią łożysk ślizgowych do pochłaniania obciążeń.

W porównaniu do PRT-01, PRT-04-CP jest o 60% lżejszy, zajmuje o 50% mniej miejsca i jest o 20% bardziej ekonomiczny.

Robot typu delta o wytrzymałej i higienicznej konstrukcji ze stali nierdzewnej. Stworzony do szybkich i precyzyjnych zadań typu pick & place.

Szybki zautomatyzowany transport towarów. Z udźwigiem 50 kg i masą rozciągającą do 100 kg. Odkryj również ReBeL Move Pro o udźwigu 200 kg.

ReBeL 03 jest wyposażony w nową technologię enkodera zapewniającą zwiększoną powtarzalność +/-1 mm.


Nasza usługa próbkowania zapewnia indywidualne doradztwo i projekt e-prowadników, przewodów, napędów liniowych i łożysk. Zaprezentujemy również naszą technologię czujników dla obrabiarek 4.0.

... na wszystkie przewidywalne produkty
Oferujemy do 4-letniej gwarancji na wszystkie nasze przewidywalne produkty w kalkulatorze żywotności.

Koniec ze skrobaniem. Poproś o informacje już teraz.
Wytłaczana folia została zaprojektowana w celu zastąpienia czasochłonnego skrobania stołu roboczego. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wystarczy wypełnić formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji.
Czy znasz już nasze inne folie do zastosowań ślizgowych? Przejdź do naszych wkładek.
Od 2018 roku w coraz większym stopniu koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju w produkcji i produktach. W rezultacie mamy teraz nowe łożyska liniowe i ślizgowe, a także nowy prowadnik kablowy wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu z naszej własnej produkcji. Nasz program recyklingu chainge® został rozszerzony o internetowy rynek regranulatów.
e-prowadnik rolkowy E4.1R z mniejszym zapotrzebowaniem na energię napędową

Łożysko liniowe Eco: adapter do wkładek pochodzący z recyklingu

Bezsmarowe hybrydowe łożysko toczne z podwójną rolką

Intensywnie pracujemy nad tematami transformacji cyfrowej. Obejmuje to nasze inteligentne tworzywa sztuczne — tj. nasze produkty w połączeniu z inteligentną technologią czujników, które umożliwiają np. monitorowanie stanu lub konserwację predykcyjną. Obejmuje to również wiele usług związanych z tematem "enjoyneering". Obejmuje to igus metaverse, inteligentne rozpoznawanie części zamiennych i nowe aplikacje, takie jak igus GO.

Bezpłatne próbki
Wypełnij formularz, a my bezpłatnie wykonamy próbkę Twojego prototypu. Łącznie z doradztwem i rodzajem Twojej obrabiarki.

Wirtualne stanowisko targowe
Przegapiłeś ostatnie targi? Na naszym wirtualnym stanowisku targowym dla branży obrabiarek znajdziesz najważniejsze produkty na pierwszy rzut oka.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem