Bezsmarowe i przystosowane do zastosowania w pomieszczeniach czystych rozwiązania do sprzętu medycznego

Otoczenie medyczne wymaga komponentów, które spełniają najwyższe standardy higieniczne. Bezsmarowe i odporne na korozję łożyska ślizgowe oraz zasilanie wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego są tutaj właściwym wyborem. Polimerowe łożyska stosowane są w robotach rentgenowskich, urządzeniach laboratoryjnych, fotelach pacjenta i zabiegowych, łóżkach szpitalnych i protezach. Bezobsługowe e-prowadniki chronią i prowadzą przewody np. w urządzeniach na salach operacyjnych, systemach rehabilitacyjnych czy urządzeniach diagnostyki obrazowej. Nasze komponenty są przystosowane do pracy w pomieszczeniach czystych, odporne na media i ciche. Spełniają najwyższe wymagania medyczne.

Zalety produktów igus:

  • Bezsmarowe i niekorodujące
  • Bezobsługowe
  • Niski poziom hałasu oraz wibracji
  • Ekonomiczne
  • Oszczędzające przestrzeń i zmniejszające masę instalacji
  • Szybka dostawa
  • Łatwy montaż
  • Obliczanie żywotności


8 głównych zalet w 4-minutowym filmie

Nasze innowacje w 2020 roku dla technologii medycznej
Technologia w górę, koszty w dół dzięki nowym modelom e-prowadników, przewodów chainflex oraz systemom pomiarowym i.Sense specjalnie dostosowanym do wymagań technologii medycznej.
 
Więcej informacji, na temat tych i pozostałych innowacji, można znaleźć na naszym stoisku targowym o powierzchni 400 m 22. Możesz odkryć je, podczas wirtualnej wizyty, na własną rękę lub razem z naszym ekspertem. Umów się już teraz, na wirtualną wizytę z przewodnikiem i indywidualną konsultację:

Zarezerwuj wirtualną wizytę

Nowość 10/2020: łożyska ślizgowe do wysokich temperatur

Nowość 10/2020: separator z zasilaniem słonecznym, mierzący ścieralność

Nowość 10/2020: szybka, prosta obsługa, całkowicie bez narzędzi

Jesteście Państwo ciekawi kolejnych innowacji?
Tutaj znajdziecie przegląd innowacji i wirtualne stoisko targowe


Śruby pociągowe w technologii laboratoryjnej i medycznej

Technologia w górę, koszty w dół

▲ Technologia w górę: Bezsmarowe i bezobsługowe w obszarach wrażliwych na higienę
▲Koszty w dół: do 25% mniejsze zużycie i do 30% dłuższa żywotność dzięki asymetrii gwintu

Dowiedz się więcej

Schemat worków do automatycznej resuscytacji

Szybkie, bezpłatne próbki i wsparcie

Do opracowania zautomatyzowanych worków do resuscytacji

Ze względu na pilną potrzebę stosowania respiratorów na całym świecie i opracowanie nowych rozwiązań do automatyzacji worków do resuscytacji (worki Ambu): igus szybko dostarcza bezpłatne próbki, komponenty i dodatkowe wsparcie.
Chętnie odpowiemy również na Państwa pytania dotyczące technologii i funkcji tych aplikacji.

Poproś o wsparcie tutaj

Rzut okiem na zalety naszych produktów


Rozwiązania z tworzyw sztucznych do sprzętu medycznego

Wyposażenie urządzeń medycznych

Wyposażenie urządzeń medycznych

Mechanizmy regulacji ramy, siłowniki elektryczne i hydrauliczne zapewniające funkcje regulacyjne.

Sprzęt dentystyczny

Sprzęt dentystyczny

Dentystyczne systemy RTG, powierzchnie do kładzenia narzędzi i uchwyty na urządzenia, ruch urządzeń leczących.

Wyposażenie i urządzenia operacyjne

Wyposażenie i urządzenia operacyjne

Lampy, ruchome uchwyty na urządzenia, mechanizmy regulacji siedzeń oraz ruchome/stacjonarne urządzenia do badania wzroku.

Wózki inwalidzkie

Wózki inwalidzkie

Mechanizmy nożycowe, regulowane wsporniki, elementy podwozia.

Sala operacyjna

Sala operacyjna

Stoły, lampy, urządzenia podłączane oraz uchwyty monitorów.

Protezy i ortezy

Protezy i ortezy

Protezy rąk, stawów i ramion.



Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów


Produkty często stosowane w technologii medycznej, laboratoryjnej oraz rehabilitacyjnej

E2 mini

E2 mini

Łatwe w montażu

Niewielki skok zapewniający cichą pracę

Wysoka odporność na skręcanie

Różne możliwości podziału wewnętrznego

Przewód układu pomiarowego

chainflex® CF11.D

Żadnych nieplanowanych przestojów

36 miesięcy gwarancji

Odporność na działanie oleju: odporne (zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2)

Łożysko ślizgowe iglidur® G1

Łożysko ślizgowe iglidur® G1

Dwukrotnie dłuższa żywotność przy wysokich obciążeniach.

Stała temperatura pracy do +180°C

Absorpcja wilgoci mniejsza o 50%

Wciskane do +120°C

Półprodukt iglidur® A350

Półfabrykaty

Temperatura pracy do +180 °C

Zgodność z wymaganiami Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA)

Do średnich i wysokich obciążeniach

Bezsmarowe i bezobsługowe

Technologia śrub pociągowych

Technologia śrub napędowych

Koszty niższe nawet o 40%

Odporne na media

Zaokrąglona konstrukcja zębów zapewnia cichą pracę oraz niski poziom drgań

Żywotność można obliczyć online

Prowadnice liniowe drylin®

Technologia liniowa drylin

Bezsmarowe i bezobsługowe

Niekorodujące

Odporność na brud

Bezsmarowe i bezobsługowe

Łożyska kulkowe z tworzyw sztucznych

Łożyska xiros® z tworzyw sztucznych

Oszczędność pieniędzy i przestrzeni montażowej

Oszczędzające miejsce

Niekorodujące

Bezsmarowe i lżejsze o 60%

Usługa druku 3D

Konfiguracja kół zębatych

Konfiguracja kół zębatych online

Prosta, szybka i ekonomiczna

Wysoka odporność na zużycie

Gotowe w ciągu 1 do 3 dni

Zestaw modułowy robolink®

Zestaw modułowy robolink®

Ekonomiczne roboty do kupienia lub samodzielnego zbudowania

Możliwość połączenia przegubów robolink® z silnikami

Podejście modułowe

Nisko-kosztowe


Opracowanie nt. sprzętu medycznego

Biała księga: Zautomatyzowany sprzęt do pipetowania

Innowacyjna technologia wykorzystująca tworzywa sztuczne w nowoczesnej analityce

Starając się zrównoważyć specyficzne wymagania dotyczące sprzętu medycznego, dokładności i higieny z jednej strony oraz ogólne aspekty ekonomiczne, produktywność i nacisk na niskie koszty z drugiej, producenci sprzętu medycznego stale poszukują materiałów i rozwiązań, które pozwolą im stworzyć najlepsze systemy dozujące odpowiadające coraz bardziej złożonym życzeniom ich klientów. Polimerowe łożyska firmy igus mają kluczowe zalety, które umożliwiają zmniejszenie masy, kosztów i niezbędnej przestrzeni montażowej ...


Zestaw próbek dla technologii medycznej

Zamów darmowy zestaw próbek produktów dla branży medycznej!

Przetestuj nasze systemy zasilania i technologię łożyskową dla sprzętu medycznego. Sprawdź możliwość poprawy wydajności własnego wyposażenia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Zamów zestaw próbek

Więcej informacji


Strony powiązane

Protezy i ortezy

Do 95% mniejsze zużycie.

Sport, fitness i rehabilitacja

- PLPolimerowe elementy do codziennej pracy ciągłej w urządzeniach fitness: wytrzymałe, tłumiące drgania, czyste, lekkie, ciche