Change Language :
Sekwencje ruchu bez poślizgu dla jednostek zabiegowych lub odporne na temperaturę elementy ruchu dla pieców do spiekania lub topienia. Nasza technologia łańcuchów energetycznych i łożysk jest stosowana na przykład w: stomatologicznych systemach rentgenowskich do adaptacji do pacjenta, do prowadzenia mediów podczas regulacji unitów zabiegowych, do płynnej regulacji nośników magazynowych i sprzętowych, w piecach z maską lub w centrach przetwarzania do produkcji protez dentystycznych.

Przetestuj nasze systemy zasilania energią i technologie magazynowania dla technologii medycznej, które pozwolą Ci zredukować koszty.

Łatwe testowanie: dzięki igus ® Corner zawsze masz pod ręką najnowsze produkty motion plastic, które są dostosowane do Twojej branży.
Dostarczamy ekspozytor do klienta, konfigurujemy go na życzenie i wypełniamy przegródki wybranymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako stałą ekspozycję lub tylko na określony czas.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem