Maszyna do umieszczania wkładów chłonnych LAD

Trwałe i ekonomiczne łożyska do regulacji formatu w podajniku tac

Niedroga automatyzacja zapewnia precyzyjne dostosowanie formatu w technologii pakowania

Profil

  • Co było potrzebne: łożysko liniowe drylin® R, stołyliniowe SHT drylin® z foliami ślizgowymi iglidur® J, silnik krokowy NEMA drylin® z systemem
  • sterowania dryvec D1.Wymagania: Regulacja formatu jest wymagana dla każdej tacy, zarówno do usuwania zagnieżdżenia i cięcia włókniny, jak i do zagnieżdżania. W tym celu producent maszyn potrzebuje niezawodnych, trwałych i ekonomicznych rozwiązań automatyzacji.
  • Sektor: Przemysł opakowaniowy
  • Sukces klienta: Łożyska liniowe drylin® nie wymagają smarowania, są wysoce odporne na zużycie i ekonomiczne. W naszym modułowym systemie liniowym drylin® SHT klient może wybierać spośród szerokiej gamy różnych wrzecion, materiałów i ślizgaczy.
Maszyna do umieszczania wkładów chłonnych LAD

Problem

Rozwiązanie

Obraz 1: Maszyna może załadować 100 000 plastikowych tacek włókniną w ciągu ośmiu godzin.

Ilustracja 2: Moduły odwrotne drylin® SHTlinear są używane do regulacji formatu maszyn do wkładania wkładek ssących.

Rys. 3: Jako niedrogi wariant wykonany z tworzywa sztucznego, system liniowy nadaje się również do regulacji włókniny ssącej.

Ilustracja 4: Dwa zsynchronizowane moduły drylin® SHTlinear zapewniają pionowy nesting i automatyczne wyprowadzanie plastikowych tacek. Są one napędzane silnikami krokowymi NEMA.

Rysunek 5: Inżynierowie polegają na intuicyjnym i ekonomicznym systemie sterowania D1 dryve do sterowania osią liniową jednostki nestingu i dozowania.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa