Osie liniowe z napędem z paskiem zębatym

Przegląd osi paska

Nasze osie z paskami zębatymi w skrócie

Oś paska zębatego o kompaktowym kształcie

Kompaktowa konstrukcja

  • Wykonuje wiele zadań związanych z pozycjonowaniem
  • Możliwość podłączenia silnika
  • Niskoprofilowa wysokość montażowa
Przeciwbieżne pozycjonowanie za pomocą osi liniowych firmy igus

Pozycjonowanie wsteczne

  • Szybka regulacja w prawo/lewo
  • Kompaktowy z niskoprofilową podwójną szyną drylin W
  • Z kołnierzem kątowym
Dedykowane do konkretnych gałęzi przemysłu osie paska zębatego firmy igus

Zakres specyficzny dla przemysłu

  • Do zastosowań w temperaturze do -30°C (LT)
  • Do użytku pod wodą (UW)
  • Do kontaktu z wodą rozpryskową (SW)
Osie modułowe z napędem pasowym

Otwarty system modułowy

  • Zmienna rozpiętość wału 120/160/200 mm
  • Lekka wersja aluminiowa
  • Wersja ze stali nierdzewnej odpornej na korozję
Oś wysięgnikowa z napędem z paskiem zębatym

Oś wysięgnika

  • Jednostka napędowa zainstalowana na stałe
  • Maks. obciążenie osiowe: 50 N
  • Lekkie
Elektryczna oś paska zębatego

Oś z paskiem zębatym z silnikiem

  • Zdefiniowane długości skoku (300/500/1000 mm)
  • Bezobsługowa praca bez zewnętrznego smarowania
  • Szybki montaż
Osie modułowe z napędem pasowym

Niskoprofilowa oś liniowa ZLN-40

  • Niskoprofilowa konstrukcja, wysokość 27 mm
  • Obciążenie pionowe od 30 N
  • Z silnikami krokowymi NEMA i silnikami prądu stałego EC/BLDC
drylin® tandemowa oś z paskiem zębatym 1080

Oś tandemowa z paskiem zębatym ZLWT

  • Kompaktowa oś tandemowa z dwoma paskami zębatymi w jednym urządzeniu
  • Gotowa do połączenia z silnikiem i systemem sterowania
  • łożyska wymienne drylin® W
Oś z paskiem zębatym Econ

Oś z paskiem zębatym Econ

  • Cicha praca i niskoprofilowa konstrukcja
  • Paski zębate ze sprężynowym naprężeniem wstępnym
  • Odporny na skręcanie anodowany profil aluminiowy
  • Obciążenia do 20 N

Zalety osi z paskiem zębatym

Struktura osi z paskiem zębatym

Przekrój osi paska zębatego od igus
DDX

konfigurator technologii napędowej

Osie z paskiem zębatym dostosowane do indywidualnych potrzeb

  • Szybka i łatwa konfiguracja
  • Opcjonalne akcesoria
  • Szczegółowa lista części
  • Szybka dostawa*

Przykłady zastosowań z osiami z paskiem zębatym

Technologia napędowa — Przykład aplikacji Remotion

Roboty offshore — inspekcja, czyszczenie i naprawa

Przykład zastosowania technologii napędowej

Drukarka 3D do betonu l Bezsmarowe rozwiązanie dla zapylonego środowiska

Technika napędowa w jednostce kompletującej

Technologia napędu elektrycznego w zautomatyzowanym systemie pozycjonowania

AWB

Więcej przykładów zastosowań

Bezpłatna próbka i opracowanie techniczne

Próbka miniaturowej śruby pociągowej

Próbka

Pobierz opracowanie techniczne

Opracowanie techniczne technologii napędowej

Więcej informacji na temat osi z paskiem zębatym

Oprawy stojakowe

Czy istnieje możliwość łatwej i szybkiej konserwacji?

  • Bezpośrednia i inteligentna konserwacja na szynie
  • Odporny na zużycie element ślizgowy wykonany z iglidur J200
Dane techniczne

Jakie są dane techniczne modułów liniowych z napędem z paskiem zębatym?

Silnik elektryczny do osi z paskiem zębatym

Jakie silniki można podłączyć do osi z paskiem zębatym?

Moment obrotowy i obciążenie

Moment obrotowy napędu i obciążenie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa