Silniki elektryczne w banerze dostawy 24h.

Silniki elektryczne drylin E

Gotowy do wysyłki w ciągu 24 godzin

Automation with stepper motors, DC motors and EC/BLDC motors

Enkoder obrotowy z wałem i dwoma złączami, na białym tle.

Stepper motors

  • Powerful in 5 sizes
  • Motors with metric connector or stranded wires
  • Safety with encoder and brake
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
Kompaktowy silnik elektryczny z metalową obudową i wystającym wałem.

DC motors

  • Also available with protective housing
  • Torques from 0.1 to 1.8Nm
  • Speeds up to 440rpm
  • With flattened motor shaft (D-Cut) for increased anti-rotation feature
Serwomotor MOT-EC-56-C-I-A-FRONT ze złączem i podłączeniem kabla.

EC/BLDC motors

  • With Hall and encoder
  • Sizes NEMA: 17, 23 and 34
  • Virtually wear-free
  • Very high speeds
  • More cost-effective than conventional servomotors
Kompaktowy silnik krokowy z przednim kołnierzem i złączem wtykowym.

Lead screw stepper motors

  • 3 sizes with holding torque 0.1-2Nm
  • 7 lead screw types with pitches from 0.8-50mm
  • Matching lead screw nuts available
  • Lead screw can be attached from both sides for stepper motor without encoder
Silnik elektryczny z kołnierzem i dwoma złączami.

Stepper motor with IP68 water protection

  • Installation size: NEMA23/flange dimension 56mm
  • Protection class - motor housing: IP68 (10m)
  • Holding torque: 1.30Nm
  • Rated current: 4.20A
  • Motor connection: Terminal box
Kompaktowy motoreduktor z metalową obudową i podłączonymi przewodami.

DC motor with worm gear

  • With spline
  • Space-saving & quiet
  • Torques from 0.75Nm to 2.00Nm
  • Speeds up to 350rpm
  • Position encoder included

Dlaczego silniki drylin E?

Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin

Stałe utrzymywanie stanów magazynowych

Długa żywotność produktu

Zakres produktów dostępnych długoterminowo

Dostawa od 1, bez minimalnej ilości zamówienia.

Bez minimalnej ilości zamówienia

W 100% przetestowane

Wyszukiwarka produktów drylin E

Silnik i przekładnie jako symbol wyszukiwarki produktów i doradztwa eksperckiego.

Dla silników elektrycznych

Symbol przekładni i kół zębatych dla techniki napędowej.

Dla elektrycznych napędów liniowych

Dla silników śrubowych

Nasza usługa oferuje

drylin E motor control systems

  • Quick initial operation
  • Simple and intuitive user interface
  • Compatible with industrial control systems
  • For all drylin linear axes
Information on motor control systems

drylin E sample programmes

  • Download programmes with master/control programme & dryve parameterisation
  • Compatible with industrial manufacturers (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatible with common single-board computers/developer boards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Przejdź do przykładowych programów

Application examples with igus motors

Positioning in the laser application laboratory

System pozycjonowania drylin pod głowicą pomiarową z łożyskiem precyzyjnym.

XXL X-ray scanner

Instalacja rentgenowska do kontroli jakości produktów w pomieszczeniu testowym.

Motorised mirror ceiling consisting of 120 mirrors

Widok nowoczesnej ekspozycji z lustrzanym sufitem i niebieskim oświetleniem.

Smooth movement in the sensor test bench

Stanowisko testowe do mikroelektroniki z głowicą testową czujnika, drylin ZLW i e-chain od igus.

Further application examples

Łożyska ślizgowe w zastosowaniach przemysłowych dla maszyn budowlanych, turbin wiatrowych i produkcji.

To również może Państwa zainteresować

Dwie przekładnie igus z kołnierzem i wałem.

Napęd silnikowy drylin E

  • Planetary gearbox for igus stepper motors NEMA 23 and 34
  • Increased motor torque
  • Higher holding torque of a brake
  • Two installation sizes
  • Reduction ratios of 3 & 5 available
Dwie połówki sprzęgła do sprzęgła wału na białym tle.

Sprzęgła szczękowe drylin E

  • With square or round housing
  • 20 versions in stock
  • Vibration-dampening & pluggable
  • Temperature range from -30°C to +100°C
Zasilacz drylin E NDR-240-48 firmy Mean Well z niebieską etykietą i metalową obudową.

Zasilacze impulsowe drylin E

  • 8 versions in the online shop
  • Rated power from 75 - 960W
  • Ready to ship in 24h
  • Suitable for igus motor controls
Kolekcja kabli motek z czterema przewodami silnikowymi i różnymi złączami.

drylin E motor cables

  • Lengths of 3m, 5m, 10m or 20m
  • Various outer materials
  • Straight and angled connectors
  • Available from stock

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa