Nowe produkty readychain® oraz readycable®

Dodatki do przewodów napędowych

Nowe produkty z Targów Hanowerskich 2024

Odpowiedni dla dwóch dodatkowych producentów napędów

Dodatki do technologii napędowej w 2024

41 nowych kabli odpowiednich do...

Nowości w zakresie technologii sieciowej 2024

Szybka transmisja danych

Dodatki do przewodów napędowych

Nowe produkty z Targów Hanowerskich 2024

Odpowiednie dla technologii napędowej czterech nowych producentów

Dodatki do technologii napędowej w 2024

20 nowych przewodów odpowiednich dla ...

Nowości w zakresie technologii sieciowej 2024

Szybka transmisja danych

Makra EPLAN

Aktualne makra EPLAN

Podłącz wszystko od razu, zamiast każdego złącza osobno

Wiadomości 2023

Dodatek w obszarze przewodów napędowych dla SPS

Nowości SPS 2023

Odpowiednie dla technologii napędowej czterech nowych producentów

Znaczące poszerzenie asortymentu przewodów napędowych na czas Targów Hanowerskich

6 nowych producentów napędów

Sześciu nowych producentów przewodów napędowych

Rozszerzenie asortymentu produków w zakresie technologii napędowej 2023

88 nowych przewodów odpowiednich dla ...

Wiadomości 2022

Złącza od TE Connectivity

Wyposażenie wysokiej klasy dla technologii sieciowej

  • Dla najwyższych wymagań przemysłowych
  • Dostępność z magazynu w ciągu 24 godzin dla dostaw just-in-time
  • Trwałe materiały zapewniające zrównoważone użytkowanie
Nowości 2023 w zakresie Jednoparowych przewodów Ethernet

Jednoparowe przewody Ethernet dla niewielkich przestrzeni montażowych

  • Komunikacja Ethernet kompatybilna z łańcuchami energetycznymi dla całego systemu
  • Idealne rozwiązanie dla małych przestrzeni instalacyjnych​
  • Każda dostawa w 100% przetestowana (pieczęć zatwierdzenia i raport z testów)
  • Przyszłościowa transmisja danych
  • Precyzyjne obliczenie online gwarantowanej żywotności kabla (kliknij tutaj, aby pobrać narzędzie)
Złącze dla Kuka Quantec 2

Podłącz Kuka Quantec 2 bezpiecznie

  • Gotowy do podłączenia i natychmiastowego użycia
  • Wyprodukowany zgodnie z wymaganą długością co do centymetra, dzięki czemu nie wymaga przewymiarowania
  • W 100% przetestowany (pieczęć zatwierdzenia i raport z testów)
  • Wytrzymałe materiały kabla + wysokiej jakości złącza wtykowe + obróbka = gwarantowane bezpieczeństwo i zachowanie wartości komponentów

readychain® p-rack

  • Ergonomiczny i precyzyjnie dostosowany do wymagań klienta, beznarzędziowy montaż/demontaż
  • Zmniejszona waga dla bardziej opłacalnej wysyłki, dodatkowy transport powrotny oszczędzający miejsce​
  • Czas instalacji skrócony o 66% ​
  • Możliwość drukowania i regranulacji ze skrobi kukurydzianej
  • Opcjonalnie dostępne z funkcją śledzenia GPS

Elementy do szybkiego pozycjonowania readychain® — montaż staje się prosty

  • Łatwa i bezpieczna instalacja uprzężonych systemów readychain®
  • Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia
  • Czas instalacji skrócony o 30% dzięki dostawie w optymalnej pozycji montażowej
  • Wydrukowane z trwałych materiałów, które można poddać regranulacji

News 2021

readychain® micro-speed...

e-prowadnik® z adapterem
  • Proste mocowanie w aplikacji
  • Zintegrowane odciążenie i uszczelnienie
  • Oszczędność 80% czasu instalacji
  • Zoptymalizowane zespoły gotowe do instalacji
  • Przypadek serwisowy: po prostu odłącz, podłącz ponownie, gotowe

Przedłużacze AIDA

Przedłużacze AIDA
  • 50% mniej prac montażowych dzięki technologii push-pull
  • Elastyczna rozbudowa istniejących systemów robotów i interfejsów dzięki przetestowanym rozszerzeniom
  • Różne jakości kabli i klasy cenowe: użyj kabla o najlepszym stosunku ceny do wydajności w aplikacji robota
Aktualności chainflex

Przegląd nowości przewodów

Nowości e-prowadników

Przegląd nowości e-prowadników

Nowości z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych

Przegląd nowości z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa