Zmień język :
Korzyści w skrócie
W tym celu opracowaliśmy adapter Module Connect
Podłącz zasilanie za pomocą JEDNEGO złącza

Łatwe dostarczanie energii dzięki modułom wtykowym
Celem każdego systemu igus® readychain® jest maksymalne uproszczenie montażu modułów. Kilka lat temu, readychain® speed zrewolucjonizował dziedzinę zmontowanych łańcuchów energetycznych. Projektanci połączyli złącze i uchwyt montażowy w jedną jednostkę, którą można podłączyć bezpośrednio do szafy sterowniczej. Dzięki temu readychain® speed pozwala na podłączenie wstępnie zmontowanych systemów e-łańcuchów w kilka sekund i bez użycia narzędzi.
Ogólnie rzecz biorąc, wstępnie zmontowane moduły mają tę zaletę, że do produkcji trafia w stu procentach przetestowany komponent, a wszystkie komponenty są do siebie dopasowane. Ten płynny proces jest szczególnie ważny w przypadku montażu cyklicznego lub na linii montażowej. W porównaniu do pojedynczych komponentów, moduły readychain® wymagają tylko ułamka czasu montażu. Z pomocą readychain® speed od igus®, czasy przepustowości są ponownie znacznie skrócone.
Co sprawia, że to partnerstwo jest tak wyjątkowe?
Produkcja readychain® firmy igus® może w pełni wykorzystać swoje mocne strony dzięki firmie HARTING jako dostawcy i partnerowi projektowemu. Jakość, przepustowość, produktywność, a co za tym idzie również cena, wyraźnie przemawiają za przemysłowym montażem przewodów w igus®. Jeśli połączy się to przetwarzanie maszynowe ze specjalistycznymi obszarami montażowymi i magazynami Kanban, uzyskuje się nieporównywalną elastyczność igus® readychain®:

Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać wstępnie zmontowane systemy zasilania w produkcji maszyn i systemów:

... dostępne z magazynu!
Dla użytkowników, którzy chcą skonfigurować własny interfejs, dostępne są teraz zestawy Module Connect z trzema lub czterema wejściami kablowymi.
Składają się one z obudów nośnych, przelotek, wkładek uszczelniających i odciążenia. Akcesoria, takie jak pojedyncze i podwójne urządzenia blokujące oraz elementy mocujące, można zamówić w zależności od zastosowania. Wkładki stykowe do niestandardowych konfiguracji są również dostępne bezpośrednio od igus®!

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem