Bezobsługowe i wytrzymałe polimerowe łożyska wieńcowe

Co można znaleźć na tej stronie:

Rzut okiem na nasze łożyska wieńcowe

Możliwość indywidualnej konfiguracji: System modułowy PRT-04

  • Dostosowanie łożysk wieńcowych do indywidualnego zastosowania
  • Różne przekładnie zewnętrzne i wewnętrzne
  • Ogranicznik kąta, mechanizm zatrzaskowy i wiele więcej
  • Gotowe do prostego montażu
  • W 100% bezobsługowe i bezsmarowe
  • Osiem rozmiarów

Specjalne projekty i rysunki części

Łożyska ślizgowe iglidur w trzech rozmiarach z wymiarem Ø 30 mm do 2000 mm.

Zalety łożysk wieńcowych iglidur® PRT

Ekonomiczne

Łożysko obrotowe iglidur PRT bez smarowania z symbolami ostrzegawczymi.

Bezsmarowy i bezobsługowy

Do 60% lżejszy

Cicha praca na sucho

Odporne na środki chemiczne i media

Łożysko obrotowe iglidur PRT z lupą na wieńcu zębatym, testowane.

Sprawdzone i przetestowane

Przykłady zastosowań — wieńce obrotowe w praktyce

Krones AG polega na bezsmarowych wieńcach obrotowych PRT firmy igus®

System kamer do regulacji formatu i położenia w instalacji kontroli Krones.

Obrotowy cyfrowy flipchart

Flipchart pokazuje i3 SOLUTIONS z łożyskiem obrotowym PRT w nowoczesnej sali konferencyjnej.

Robot osobisty

Robot osobisty EEVE na trawie z kompaktową obudową i czarnymi kołami.

Przecinarka do materiałów izolacyjnych z łożyskiem wieńcowym iglidur® PRT

System Roibot w hali produkcyjnej z prowadnicami kablowymi i otwartą obudową maszyny.

Robot do kawy

Ramię robota podaje napoje przy ekspresie do kawy za szybą.

Uchwyt TV z łożyskiem wieńcowym iglidur® PRT

Moduł manus ze strzałkami pokazującymi ruch obrotowy i podnoszenie.

Dalsze przykłady zastosowań wieńców obrotowych iglidur® PRT

Okrągły element igus z otworem centralnym i otworami na śruby.

Interaktywne modele 3D

Interaktywny katalog newsów na laptopie z tematami igusblogs i łożysk ślizgowych oraz kafelkami wideo i treści.

Nasz katalog nowych produktów

Grafika prezentacyjna z symbolem PRT i biretem absolwenckim.

FAQ dotyczący łożysk wieńcowych

Łożyska ślizgowe iglidur w różnych rozmiarach z lupą na strukturę materiału.

Z czego wykonane są elementy ślizgowe PRT?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa