Obsługa i automatyzacja za pomocą Ekonomicznej robotyki dla przemysłu tworzyw sztucznych

Obsługa i automatyzacja

Zbieracz wlewków IAP1

Obszary zastosowania niskokosztowej automatyzacji w przemyśle tworzyw sztucznych

Produkty do automatyzacji procesów w przemyśle maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych

readychain

Wstępnie zmontowany łańcuch energetyczny

  • Wstępnie zmontowane systemy zasilania energią, np. do obsługi robotów na wtryskarce
  • Dostawa w ciągu 3-10 dni
Zbieracz wlewków IAP3 od igus

chwytak wlewków IAP1

  • Do bocznego mocowania w formach z wypychaczem i z wypychaczem
  • Całkowity cykl od otwarcia do zamknięcia w 1,25 s
Kartezjański robot przestrzenny drylin

Suwnice liniowe

  • Standardowy program wysyłany w ciągu 24 godzin
  • Indywidualnie konfigurowalne
  • obciążenie do 75 kg, skok do 6 m
robolink

robolink® 4 i 5 DOF

  • Zasięg 620 i 790 mm
  • maks. Ładowność 3 kg
  • Z lub bez zintegrowanego systemu sterowania
Robot drylin typu delta

pick & place delta robot

  • Jako zestaw lub wstępnie zmontowany
  • Zasięg 360 / 660 mm
  • Szybkość pobierania 60/min.
chainflex

Odporny na uszkodzenia kabel do transmisji danych

  • Sprzedawany na metry lub zmontowany
  • Odpowiedni do dużych obciążeń
  • Bezawaryjny z 36-miesięczną gwarancją

Przykłady zastosowań

Prowadzenie kabli dla robota usuwającego w maszynie do formowania wtryskowego

Wtryskarka

Liniowy robot pokojowy do aplikacji pick & place w logistyce

Monitorowanie stanu i konserwacja zapobiegawcza: inteligentne tworzywa sztuczne dla łańcucha energetycznego i łożysk

Inteligentne dostarczanie energii

Konserwacja predykcyjna z inteligentnymi tworzywami sztucznymi

Inteligentna technologia łożysk

inteligentne tworzywa sztuczne dla łożysk ślizgowych

Kompletny zestaw inteligentnych tworzyw sztucznych

blogi igus®: Ważne trendy i tematy związane z rozwiązaniami automatyzacji

Obsługa i automatyzacja
Łożyska liniowe z inteligentnych tworzyw sztucznych
Automatyzacja

Więcej informacji

Inteligentne tworzywa sztuczne

inteligentny plastik

RBTX® Lean Robotics

Przewód sterowniczy chainflex

Przewód sterujący chainflex®

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa