Zmień język :

W jaki sposób mogę znacznie obniżyć koszty konserwacji dzięki inteligentnym tworzywom sztucznym firmy igus®?
Tylko inteligentne połączenie poszczególnych komponentów tworzy solidną podstawę dla koncepcji konserwacji predykcyjnej. Na stronie igus®, konserwacja predykcyjna jest podsumowana terminem i.Cee. Centralnym elementem w tym obszarze jest oprogramowanie i.Cee. Określa ono maksymalną żywotność produktów igus® oraz idealny czas serwisowania.
Zalety i.Cee w skrócie:
W tym studium przypadku omówiono, w jaki sposób CFL, luksemburskie krajowe przedsiębiorstwo kolejowe, wykorzystuje kilka łańcuchów energetycznych firmy igus® wraz z inteligentną technologią czujników z inteligentnego tworzywa sztucznego, aby sprostać licznym wyzwaniom:

Transfer danych w ramach lokalnej sieci firmowej (i.Cee:local) lub za pośrednictwem bezpiecznej chmury (i.Cee:cloud)


W białej księdze dowiesz się:

... dzięki krótszym przestojom z igus® i.Cee
W produkcji motoryzacyjnej linie produkcyjne nigdy nie stoją w miejscu. Współpracujące ramiona robotów do prac montażowych i spawalniczych są w ciągłym użyciu, podobnie jak wszystkie komponenty, które dostarczają im energię i dane. To właśnie w takich środowiskach inteligentne koncepcje w stylu konserwacji predykcyjnej mają największy sens. Niezależnie od tego, czy jest to nowy projekt dla Przemysłu 4.0, czy też modernizacja pod kątem wydajności - nasze inteligentne rozwiązania z tworzyw sztucznych są dostępne jako uniwersalne zestawy modułowe i można je dostosować do dowolnego systemu.
inteligentne innowacje z tworzyw sztucznych 2024 ...
... Poznaj wszystkie inteligentne innowacje z tworzyw sztucznych 2024, takie jak bezdotykowe monitorowanie stanu łańcuchów rolkowychEC**.IT** lub moduł i.Sense z obsługą OTA:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem