Zmień język :

Łożyska kulkowe jednorzędowe xiros są łożyskami kulkowymi z tworzywa sztucznego i należą do rodziny łożysk tocznych. Czym w ogóle są łożyska kulkowe zwykłe? W większości przypadków są one wykorzystywane do przenoszenia obciążeń promieniowych, zwykle przy dużych prędkościach. W wyjątkowych przypadkach nadają się również do przenoszenia niewielkich sił osiowych. Jest to możliwe dzięki bliskiemu kontaktowi elementów tocznych z
rowkami łożyska. Nasze łożyska kulkowe zwykłe zgodne z normą DIN 625 nie wymagają żadnych dodatkowych smarów ani olejów, są bezobsługowe i, podobnie jak inne łożyska toczne, składają się z czterech elementów. Jednakże dwie bieżnie - składające się z pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego - są dostępne w różnych materiałach, aby spełnić szeroki zakres wymagań klientów. Koszyk łożyska również musi być dostosowany do odpowiednich warunków środowiskowych. Nasze łożyska kulkowe są wyposażone w kulki ze stali nierdzewnej, szklane, polimerowe lub ceramiczne.
Nasze łożyska kulkowe zwykłe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych imponują długą żywotnością i są idealne do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Niezależnie od tego, czy chodzi na przykład o przemysł spożywczy, napojów czy półprzewodników, mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie w różnych rozmiarach dostępne z magazynu. Odwiedź nasz sklep internetowy, aby znaleźć odpowiednie łożysko kulkowe zwykłe do swojego indywidualnego zastosowania.
Wystarczy podać kilka szczegółów dotyczących zastosowania, a nasze narzędzie online zapewni przegląd wszystkich odpowiednich łożysk kulkowych z tworzywa sztucznego. Możesz również sprawdzić oczekiwaną żywotność łożyska kulkowego na podstawie danych aplikacji.

Materiały, z których wykonane są kulki, różnią się najbardziej. Oprócz stali nierdzewnej stosuje się również szkło, plastik i ceramikę. Już samo to powoduje dużą różnicę w masie, co z kolei ma wpływ na płynność pracy, wagę i odporność na media. Kulki ze stali nierdzewnej są ekonomiczne, odporne na chemikalia, ale mają najwyższą masę. Kulki szklane powinny być wybierane, jeśli ważne jest, aby nie zawierały metalu. Są one również bardzo odporne na chemikalia i mają średnią wagę. Kulki polimerowe mają decydujące zalety pod względem wagi i cichej pracy. W zależności od tworzywa, kulki polimerowe mają również doskonałą odporność chemiczną.
Inne rodzaje łożysk kulkowych:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem