Przykłady zastosowań z inteligentnymi tworzywami sztucznymi

Przykłady zastosowań: inteligentne tworzywa sztucne dla e-prowadników i przewodów

Inteligentne referencje klientów z systemami dostaw energii

Przykłady zastosowań: inteligentne tworzywa sztuczne dla technologii łożyskowej

Inteligentne referencje klientów dzięki technologii łożysk

Wybrane najważniejsze wydarzenia:

Inteligentne polimery w suwnicy bramowej

Inteligentne czujniki zapewniające długi czas pracy

Inteligentne polimery w suwnicy bramowej

Całkowite połączenie sieciowe w suwnicy wewnętrznej

Inteligentne polimery na myjni kolejowej

Konserwacja zapobiegawcza w myjni pociągów

Dostawca części samochodowych

Monitorowanie stanu przy dużych obciążeniach

Dostawca części samochodowych

Monitorowanie stanu u dostawcy motoryzacyjnego

Inteligentne monitorowanie uszkodzeń w 22-tonowym symulatorze jazdy samochodem


Suwnice i roboty liniowe

inteligentne tworzywa sztuczne w suwnicy bramowej

Inteligentne planowanie konserwacji robota liniowego


Dźwigi portowe

Inteligentne tworzywa sztuczne w żurawiu RMG

Kompletny pakiet inteligentnych tworzyw sztucznych na suwnicy RMG

i.Sense EC.P na dźwigu stoczniowym

Inteligentny żuraw stoczniowy: niezawodny mimo burz tajfunowych

Dźwig STS z systemem monitorowania stanu i.Sense

12 Suwnice okrętowe z inteligentnymi łańcuchami energetycznymi do dużych obciążeń


Studium przypadku

Solidne i inteligentne - jak cyfrowe sieci energetyczne wzmacniają żurawie STS w porcie w Rotterdamie

Bezpłatne studium przypadku do pobrania


Inteligentne tworzywa sztuczne w żurawiu RMG

100% zaufania do monitoringu i.Sense w porcie w Hajfie

Broszura "Inteligentne polimery"

Przegląd inteligentnych tworzyw sztucznych

  • Monitorowanie stanu (i.Sense)
  • Produkty do monitorowania stanu
  • Przykłady zastosowań monitorowania stanu
  • Konserwacja predykcyjna (i.Cee)
  • Przykłady zastosowań konserwacji predykcyjnej
  • Jak wygląda przepływ danych w przypadku konserwacji predykcyjnej?

Dźwigi wewnętrzne

i.Cee na dźwigu wewnętrznym

Pełna automatyzacja suwnicy dzięki i.Sense

i.Cee na dźwigu wewnętrznym

Konserwacja predykcyjna w fabryce tapicerki

Intralogistyka: Unikaj przestojów w magazynie

System monitorowania stanu w dźwigu do odpadów

Redukcja kosztów dzięki inteligentnym łańcuchom elektronicznym w dźwigach na odpady


Oczyszczalnie ścieków i ścieków

EC.P w oczyszczalni ścieków

Całodobowy monitoring awaryjny w oczyszczalni ścieków


Kompostownie i spalarnie odpadów

i.Sense w wózku do podlewania

Oszczędność 60% wody dzięki inteligentnemu wózkowi do odlewania precyzyjnego

i.Sense w żurawiu zaopatrującym

Smart Move: toczenie zamiast ciągnięcia na dźwigu bunkrowym


Inteligentny prowadnik HD

Bezpieczny transport materiałów sypkich dzięki łańcuchowi energetycznemu wyposażonemu w czujniki

Inteligentny prowadnik HD

Inteligentne monitorowanie siły pchania/ciągnięcia jako wykrywacz zanieczyszczeń

inteligentny e-prowadnik z rolką

Najdłuższy skok dzięki inteligentnemu systemowi łańcucha rolkowego

Inteligentny e-prowadnik rolkowy w układarce

Zasięg 615 m z ciągłym monitorowaniem stanu


Maszyny pakujące

Monitorowanie kabli w opakowaniach na chleb


Systemy myjące

Konserwacja predykcyjna w systemie mycia pociągów


Stacja mycia pociągów — studium przypadku

Predykcyjne działanie bez niespodzianek: inteligentne łańcuchy energetyczne dla najnowocześniejszego systemu mycia pociągów w Europie

Bezpłatne studium przypadku

  • Jak dokładnie zapobiega się awariom?
  • Które komponenty były winne awarii?
  • W jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi zrealizowano cały projekt?
  • I jak przebiega on obecnie?

Inteligentne łożyska ślizgowe

Inteligentne łożyska w maszynach rolniczych

Inteligentne tuleje łożysk ślizgowych

Inteligentne tworzywa sztuczne Domino

Chcesz stworzyć własny pakiet inteligentnych tworzyw sztucznych?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Adam Jaowsz
Adam Jarosz

Manager ds. Projektów i Instalacji

+48 728 877 819Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa