Zmień język :
Czy to mrzonka? Nie — wskazują na to statystyki, które wynikają z testów w naszym laboratorium badawczym i są potwierdzone przez naszych klientów. Obliczone, przetestowane, sprawdzone: każde stwierdzenie dotyczące żywotności tworzyw sztucznych iglidur do produkcji addytywnej opiera się na wielokrotnie przeprowadzonych porównaniach. Ich ocena stanowi również podstawę danych dla naszego kalkulatora długiej żywotności — za pomocą którego można obliczyć oczekiwaną żywotność drukowanych komponentów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Materiały do druku 3D w teście: Odporny na zużycie polimer iglidur i3 pokonuje materiał ABS 33-krotnie
Parametry testowe:
Materiały wału: aluminium hc

Oś Y: Szybkość zużycia [μm/km]
Oś X: Materiały w teście
1. ABS (druk 3D w technologii FDM)
2. iglidur i180 (druk 3D w technologii FDM)
3. iglidur i3 (druk 3D metodą SLS)
4. iglidur J (formowanie wtryskowe)

Wynik testu:
Test długiego skoku wykazał 15-krotnie niższe wartości zużycia dla iglidur i180 (FDM) i nawet 33-krotnie niższe wartości dla iglidur i3 (spiekanie laserowe). Ze względu na bardzo dobre parametry trybologiczne, odporne na zużycie materiały iglidur są idealne do zastosowań wymagających długiego skoku, np. Roboty kartezjańskie XY do aplikacji pick & place lub łożysk ślizgowych i listew ślizgowych w drukarce 3D.

Specyfikacje trybologiczne łożyska ślizgowego z druku 3D są niemal identyczne z łożyskami formowanymi wtryskowo
Określ żywotność drukowanych 3D łożysk ślizgowych w swoim zastosowaniu. Wystarczy wprowadzić wymagane parametry do bezpłatnego kalkulatora długiej żywotności łożyska ślizgowego, aby obliczyć żywotność łożyska. ⯈ Przejdź do kalkulatora długiej żywotności
Parametry testowe:
Materiały wału:
■ CF53 / AISI 1055: Stal utwardzona
■ 304 SS / AISI 304: stal nierdzewna

Oś Y: Szybkość zużycia [μm/km]
Oś X: Materiały w teście
1. ABS (druk 3D w technologii FDM)
2. iglidur J260 (druk 3D w technologii FDM)
3. iglidur J260 (formowanie wtryskowe)

Wynik testu:
Łożysko ślizgowe wykonane z odpornego na zużycie polimeru iglidur J260 ma podobnie dobre wskaźniki zużycia, niezależnie od tego, czy zostało wyprodukowane w procesie druku 3D, czy formowania wtryskowego. W teście, formowane wtryskowo łożyska ślizgowe iglidur J260 i łożyska drukowane 3D były testowane z takim samym obciążeniem i prędkością powierzchniową.
Test ten pokazuje również, że współczynniki tarcia i zużycie ścierne naszych materiałów iglidur do druku 3D są wielokrotnie niższe niż w przypadku standardowych materiałów ABS dzięki specyfikacjom trybologicznym.

Łożyska wykonane z drukowanych w 3D ślizgowych tworzyw sztucznych imponują znacznie dłuższą żywotnością niż łożyska wykonane z konwencjonalnych tworzyw sztucznych drukowanych w 3D oraz wartościami zużycia, które są co najmniej tak niskie, jak w przypadku komponentów obrabianych maszynowo.
Parametry testowe:
Materiały wału:
■ CF53 / AISI 1055: Stal utwardzona
■ 304 SS / AISI 304: stal nierdzewna

Oś X: Materiały w teście
1. iglidur i3 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
2. iglidur i150 (druk 3D w technologii FDM)
3. iglidur i190 (druk 3D w technologii FDM)
4. PA12 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
5. ABS (druk 3D w technologii FDM)
6. PA66 (formowanie wtryskowe)
7. POM (obróbka mechaniczna)
8. PA66 (obróbka skrawaniem)
Do 50 razy wyższa odporność na ścieranie dzięki zastosowaniu polimeru iglidur
Jak długo wytrzyma łożysko iglidur wydrukowane w 3D? Wystarczy wprowadzić wymagania i określić żywotność online za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora długiej żywotności łożyska ślizgowego: ⯈ Do kalkulatora długiej żywotności
Parametry testowe:
Materiał wału: 304 SS

Oś Y: Szybkość zużycia [µm/km]
Oś X: Materiały w teście
1. PA12 (druk 3D (spiekanie laserowe))
2. PA12 + szklane kulki (druk 3D (spiekanie laserowe))
3. iglidur i3 (druk 3D (spiekanie laserowe))
4. iglidur W300 (formowanie wtryskowe)

Wynik testu:
W teście obrotowym specyfikacje trybologiczne materiałów iglidur zapewniają do 50 razy wyższą odporność na ścieranie w porównaniu do standardowych materiałów do druku 3D (np. PA12).

W teście obrotowym łożyska wykonane z polimerów ślizgowych wydrukowanych w 3D wykazują kilkukrotnie dłuższą żywotność niż inne tworzywa sztuczne, niezależnie od procesu produkcyjnego.
Parametry testowe:
Materiały wału:
■ CF53 / AISI 1055: Stal utwardzona
■ 304 SS / AISI 304: stal nierdzewna

Oś X: Materiały w teście
1. iglidur i3 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
2. iglidur i150 (druk 3D w technologii FDM)
3. iglidur i190 (druk 3D w technologii FDM)
4. PA12 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
5. ABS (druk 3D w technologii FDM)
6. PA66 (formowanie wtryskowe)
7. POM (obróbka mechaniczna)
8. PA66 (obróbka skrawaniem)
Porównywalne specyfikacje trybologiczne dla łożysk drukowanych i formowanych wtryskowo
Określ dokładną żywotność wydrukowanego w 3D łożyska wykonanego z iglidur w swoim zastosowaniu. Wystarczy wprowadzić wymagane parametry do bezpłatnego kalkulatora trwałości łożysk ślizgowych i obliczyć żywotność online: ⯈ Do kalkulatora trwałości
Parametry testowe:
W teście przetestowano łożyska ślizgowe o średnicy i długości 20 mm, tj. do wydrukowanego w 3D łożyska ślizgowego przyłożono obciążenie 1800 kg.

Oś Y: Szybkość zużycia [µm/km]
Oś X: Materiały w teście
1. iglidur i3 (druk 3D w technologii SLS)
2. iglidur i180 (druk 3D w technologii FDM)
3. iglidur G (formowanie wtryskowe)
4. iglidur W300 (formowanie wtryskowe)

Wynik testu:
Ten test dużego obciążenia pokazuje, że drukowane w 3D łożyska ślizgowe (proces SLS) mogą być poddawane naciskowi powierzchniowemu do 45 MPa. Zużycie ścierne jest tak samo dobre, jak w przypadku łożysk ślizgowych z formowania wtryskowego. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie w aplikacjach o dużym obciążeniu.

Porównanie szybkości zużycia materiałów iglidur do druku 3D i formowania wtryskowego pod wodą
Parametry testowe:
Materiał wału: 304SS
Oś X: Materiały w teście
1. iglidur i3 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
2. iglidur i8-ESD (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
3. iglidur J (formowanie wtryskowe)
4. iglidur UW (formowanie wtryskowe)
5. iglidur UW160 (formowanie wtryskowe)
Oś Y: Szybkość zużycia [µm/km]

Wynik testu:
Ten test obrotu pod wodą pokazuje, że drukowane w 3D łożyska ślizgowe wykonane z materiału [electrostatically dissipative SLS material iglidur i8-ESD](/de-de/website/3d-druck/material/#ESD-taugliche Werkstoffe "fb73e0e2-1130-4a71-97b5-5c0928734375") mają szczególnie wysoką żywotność, a zatem materiał ten jest tak samo odpowiedni do takich zastosowań, jak materiały do formowania wtryskowego iglidur UW i UW160, które zostały specjalnie opracowane do użytku pod wodą.
iglidur J jest często stosowanym materiałem igus w suchym środowisku, ale nie nadaje się tak dobrze do stosowania pod wodą ze względu na dość wysoki współczynnik zużycia.
Materiały iglidur w druku 3D: Odporne na zużycie tworzywa sztuczne są bardziej wytrzymałe od 6 do 18 razy w porównaniu ze standardowymi materiałami
Parametry testowe:

Y = Szybkość zużycia [µm/km]
Oś X: Materiały w teście
1. ABS (druk 3D w technologii FDM)
2. iglidur i180 (druk 3D w technologii FDM)
3. iglidur J260 ( druk 3D w technologii FDM)
4. iglidur i3 ( druk 3D spiekanie
laserowe) 5. iglidur J (formowanie wtryskowe)

Wynik testu:
W tym teście odporność na zużycie materiałów do druku 3D firmy igus w porównaniu z materiałami konwencjonalnymi, w zależności od materiału do druku 3D i procesu, jest od 6 do 18 razy
wyższa. Produkcja nakrętek napędowych za pomocą druku 3D oferuje korzyści kosztowe, zwłaszcza w przypadku małych ilości, ponieważ gwint może być wytwarzany bezpośrednio w druku 3D i nie jest wymagane drogie narzędzie do cięcia gwintu. Wszystko, co jest wymagane, to zaprojektowanie gwintu w modelu.

Porównanie odpornego na zużycie polimeru iglidur i standardowego materiału ABS — niższy współczynnik tarcia w przypadku iglidur
Odporne na zużycie tworzywa sztuczne i specyfikacje trybologiczne są pomocne w projektowaniu silników lub sił napędowych, ponieważ przy połowie tarcia wymagana jest tylko połowa siły napędowej. Dzięki naszemu bezpłatnemu kalkulatorowi długiej żywotności łożyska ślizgowego możesz określić, jak długo drukowane 3D łożysko ślizgowe wykonane z iglidur będzie działać w Twoim zastosowaniu, określając swoje wymagania.
Parametry testowe:
Materiał wałka: Cf53

Y = Współczynnik tarcia [-]
X = Czas pracy [h]
1. PA12 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
2. iglidur i3 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)

Wynik testu:
Specyfikacje trybologiczne iglidur i3 są lepsze w teście o współczynnik 2 niż w przypadku standardowych materiałów do druku 3D. Wynika to z faktu, że smary stałe są zintegrowane z materiałami iglidur, co zmniejsza wartości tarcia i znacznie zwiększa odporność na zużycie.

Wartości zużycia materiałów iglidur do druku 3D w porównaniu z popularnymi tworzywami sztucznymi do druku 3D
Jak długo wytrzyma łożysko z iglidur wydrukowane w 3D? Skorzystaj z naszego kalkulatora długiej żywotności łożysk ślizgowych, aby precyzyjnie określić żywotność, określając niezbędne wymagania.
Parametry testowe:
Materiał wału: 304 SS

Oś Y: Szybkość zużycia [µm/km]
Oś X: Materiały w teście
1. ABS (druk 3D w technologii FDM)
2. PA12 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
3. iglidur i180 (druk 3D w technologii FDM)
4. iglidur J260 (druk 3D w technologii FDM)
5. iglidur i3 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
6. iglidur W300 (formowanie wtryskowe)

Wynik testu:
Zużycie drukowanych łożysk ślizgowych wykonanych z materiału iglidur i180 jest o 89,5% niższe niż w przypadku łożysk wykonanych w tym samym procesie z często stosowanego polimeru ABS. Spiekane łożysko wykonane z iglidur i3 wykazało 94,87%. mniejsze zużycie niż w przypadku łożyska spiekanego wykonanego z PA12. Jedynie łożysko wykonane ze specjalnego włókna iglidur J260 i łożysko wyprodukowane metodą formowania wtryskowego z iglidur W300 wykazywały lepsze wartości.

W teście obrotowym łożyska wykonane z polimeru ślizgowego wydrukowanego w 3D wypadły znacznie lepiej niż łożyska wykonane ze zwykłych tworzyw sztucznych, niezależnie od procesu produkcyjnego.
Parametry testowe:
Materiały wału:
■ CF53 / AISI 1055: Stal utwardzona
■ 304 SS / AISI 304: stal nierdzewna

Oś X: Materiały w teście
1. iglidur i3 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
2. iglidur i190 (druk 3D w technologii FDM)
3. PA12 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
4. ABS (druk 3D w technologii FDM)
5. PA66 (formowanie wtryskowe)
6. POM (obróbka mechaniczna)
7. PA66 (obróbka skrawaniem)
Porównanie szybkości zużycia materiałów iglidur do druku 3D i formowania wtryskowego pod wodą
Parametry testowe:
Materiał wału: 304SS
Oś X: Materiały w teście
1. iglidur i3 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
2. iglidur i8-ESD (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
3. iglidur J (formowanie wtryskowe)
4. iglidur UW (formowanie wtryskowe)
5. iglidur UW160 (formowanie wtryskowe)
Oś Y: Szybkość zużycia [µm/km]

Wynik testu:
Test rotacji pod wodą wykazał, że drukowane w 3D łożyska ślizgowe wykonane z materiału [electrostatically dissipative SLS material iglidur i8-ESD](/de-de/website/3d-druck/material/#ESD-taugliche Werkstoffe "fb73e0e2-1130-4a71-97b5-5c0928734375") mają szczególnie wysoką żywotność, a zatem materiał ten jest równie odpowiedni do takich zastosowań, jak materiały do formowania wtryskowego iglidur UW i UW160, które zostały specjalnie opracowane do użytku pod wodą.
iglidur J jest często stosowanym materiałem igus w suchym środowisku, ale nie nadaje się tak dobrze do stosowania pod wodą ze względu na dość wysoki współczynnik zużycia.
Porównanie zmiany wytrzymałości materiałów iglidur do druku 3D i formowania wtryskowego
Warunki testowe:
Oś X: Materiały w teście
1. iglidur i8-ESD (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
2. iglidur i3 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
3. iglidur i6 (druk 3D w technologii spiekanie laserowe)
4. iglidur J (formowanie wtryskowe)
5. iglidur G (formowanie wtryskowe)
Oś Y: procentowa zmiana wytrzymałości

Wynik testu: Materiały spiekanie laserowe w niczym nie ustępują materiałom formowanym wtryskowo
Po wystawieniu próbek do testu zginania na działanie wilgoci i światła UV przez 2000 godzin w teście wykazano, że materiały iglidur do selektywnego spiekania laserowego wykazują podobną zmianę wytrzymałości jak najczęściej stosowane materiały do formowania wtryskowego iglidur J i G. Materiał spiekanie laserowe iglidur i8-ESD jest najbardziej odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Test ten jasno wykazał, że materiały iglidur do druku 3D w żaden sposób nie ustępują materiałom do formowania wtryskowego pod względem odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
Parametry testu:
Obrót 1440°:
n = 64 obr.
M = 2,25 Nm
z = 30
m = 1
b = 6mm

W tym teście listwa zębata jest napędzana za pomocą koła zębatego i mierzona jest liczba cykli, po których koło zębate pęka. Można zauważyć, że przekładnie iglidur wyprodukowane za pomocą druku 3D lub spiekania laserowego wytrzymują dwa razy dłużej w teście niż frezowane przekładnie wykonane z POM.
Oś X: Materiały w teście
1. iglidur i3 (drukowany)
2. iglidur i8-ESD (drukowany)
3. POM (frezowany)
4. iglidur i6 (drukowany)
5. iglidur i190 (drukowany)
6. PLA (drukowany)
7. PETG (drukowany)
8. SLA
Z wyjątkiem koła zębatego wykonanego z POM, modele CAD wszystkich testowanych kół zębatych pochodzą z konfiguratora kół zębatych igus.

Parametry testowe:
Ocena:
POM (frezowany): Całkowite uszkodzenie po 621 000 cykli
► iglidur i6 (spiekany): Niskie zużycie po 1 milionie cykli

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem