Zmień język :

Kabel do transmisji danych to wielożyłowy kabel używany do prostej transmisji danych i informacji. Ważne jest, aby informacje były bezpiecznie przesyłane od nadawcy do odbiorcy. Aby to zapewnić, istnieją specjalne wymagania dotyczące ekranowania. Przewody do transmisji danych igus są stosowane wszędzie tam, gdzie duże ilości danych muszą być bezpiecznie przesyłane w ruchu. Zazwyczaj są one ekranowane i przenoszą szeroką gamę sygnałów aplikacyjnych. Ich żyły są bardzo cienkie i mają kolorową izolację w celu ich rozróżnienia. W przeszłości kable te były używane znacznie częściej - są one stopniowo zastępowane przez kable magistralowe w aplikacjach. Oczywiście nadal mają swoje zastosowania, a nasi klienci często je wykorzystują. Są one niedrogim rozwiązaniem do przesyłania prostych danych i są dostępne w różnych wersjach mechanicznych i elektrycznych. Kable są dostępne w trzech różnych materiałach płaszcza. Ten wybór zapewnia dodatkowe możliwości oszczędności.

Norma DIN 47100 zawiera kod kolorów do identyfikacji żył w kablach. Kodowanie jest znane we wszystkich branżach, jest uważane za standard, a jednak nie wszystkie nasze kable mają kolorowe żyły. Dlaczego? Kolorowe żyły są standardem, ale tylko dla bardzo cienkich żył. W igus® mówimy o żyłach od 0,75 mm² i mniejszych. W przypadku grubszych tulei stosuje się czarne tuleje z białą numeracją, które są znacznie tańsze w produkcji. Jednak numeracja jest trudna do odczytania, a czasami niemożliwa do wyprodukowania, jeśli rdzenie mają bardzo cienkie przekroje. Z tego powodu wprowadzono kod kolorystyczny do identyfikacji rdzenia. W przypadku większych ilości rdzeni, dodatkowe oznaczenia są wykonywane na rdzeniu za pomocą pierścieni, ponieważ ilość kolorów jest również ograniczona.

Nasze kable do transmisji danych są dostępne nie tylko w różnych wersjach mechanicznych, ale także w trzech różnych wersjach elektrycznych. Oferujemy naszym klientom trzy różne konstrukcje, ponieważ parametry elektrotechniczne często muszą być przestrzegane podczas przesyłania danych. Te specjalne parametry są spełniane przez konstrukcję skrętki i integrację ekranów par. Konstrukcja skrętki pomaga zminimalizować przesłuchy między żyłami. Ponadto, skręcone pary zapewniają lepszą ochronę przed elektrycznymi i magnetycznymi polami zakłócającymi niż rdzenie równoległe. Skrętka w dużym stopniu niweluje zakłócenia pochodzące od pól magnetycznych występujących wewnątrz kabla. Jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona, zalecamy kable z ekranami par. Zapewniają one dodatkową ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi pomiędzy poszczególnymi parami.
Co to jest struktura gwiazda-czwórka?
W kablu czterożyłowym struktura ta opisuje rozmieszczenie żył w kablu. Z reguły kolorowe żyły znajdują się w kablu do transmisji danych, ale używamy tutaj oznaczenia 1-4, aby ułatwić wyjaśnienie. W konwencjonalnym kablu żyły są oznaczone w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Oznacza to na przykład, że 1 znajduje się w lewym górnym rogu, 2 w prawym górnym rogu, 3 w prawym dolnym rogu i wreszcie 4 w lewym dolnym rogu. W splotach typu gwiazda-czwórka, żyły są ułożone w kolejności 1, 3, 2, 4 w kablu. Pary 1-2 i 3-4 są prostopadłe do siebie w swoich polach magnetycznych, co zapobiega nakładaniu się sygnałów. Pozwala to uniknąć przesłuchów w pobliżu końca kabla. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszym blogu.
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego?
Czy znasz już nasze narzędzie online?
Łatwe wyszukiwanie, wybór odpowiedniego typu, obliczanie żywotności i zamawianie online

Wyszukiwarka produktów
Szybko znajdź odpowiedni kabel

Kalkulator żywotności
Oblicz żywotność dowolnego przewodu chainflex®

Kalkulator dopłaty do miedzi
Obliczać dzienna dopłata za miedź

Konfigurator niestandardowych kabli
Skonfiguruj swój niestandardowy kabel w zaledwie 3 minuty

Czy nadal szukasz prowadnika kablowego dla swojego kabla?
Przejdź do e-prowadników
... czy wszystko jest już konfekcjonowane?
Przejdź do readychain
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem