Zmień język :
| Właściwości ogólne | Jednostka | iglidur® A180 | Metoda testowa |
|---|---|---|---|
| Gęstość | g/cm³ | 1,46 | |
| Kolor | biały | ||
| Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu | % masy | 0,2 | DIN 53495 |
| Maks. absorpcja wilgoci | % masy | 1,3 | |
| Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem stali | µ | 0,05 - 0,23 | |
| Wartość PV, maks. (na sucho) | MPa x m/s | 0,31 | |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Moduł sprężystości | MPa | 2.300 | DIN 53457 |
| Wytrzymałość na zginanie w 20°C | MPa | 88 | DIN 53452 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 78 | |
| maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) | MPa | 28 | |
| Twardość D w skali Shore'a | 76 | DIN 53505 | |
| Właściwości fizyczne i termiczne | |||
| Maks. długotrwała temperatura pracy | °C | +90 | |
| Maks. krótkotrwała temperatura pracy | °C | +110 | |
| min. temperatura stosowania | °C | -50 | |
| Przewodność cieplna | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) | [K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53752 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Rezystancja właściwa | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® A180 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® A180 nadają się do zastosowań w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Są idealnym rozwiązaniem dla punktów łożyskowania w maszynach dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego, produkcji sprzętu medycznego, małych urządzeń gospodarstwa domowego itp. Nawet w przypadku kontaktu z czyszczeniem na mokro, iglidur® A180 charakteryzuje się najniższą absorpcją wilgoci.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (20 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Nie można go wykorzystywać do wyciągania wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A180 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność.
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste iglidur® A180 pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym nacisku powierzchniowym 20 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 2,5%. Odkształcenie plastyczne można pominąć do tego obciążenia promieniowego. Zależy ono jednak również od czasu trwania uderzenia.
iglidur® A180 został opracowany z myślą o niskich prędkościach poślizgu. Podczas pracy na sucho dopuszczalna jest maksymalna prędkość 0,8 m/s (obrotowa) lub 3,5 m/s (liniowa) przy ciągłym użytkowaniu. Wartości podane w tabeli 02 wskazują granice, przy których ciepło tarcia powoduje wzrost do stale dopuszczalnej temperatury. W praktyce te wartości graniczne nie zawsze mogą być osiągnięte ze względu na interakcje.
| m/s | Obrotowe | Oscylacyjne | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| Krótkoterminowy | 1,2 | 1 | 5 |
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania wynosi +110 °C. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A180 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność. Temperatury panujące w układzie łożyskowym również mają wpływ na zużycie łożyska. W temperaturach wyższych niż +60 °C wymagana jest dodatkowa ochrona.
| iglidur® A180 | Temperatura zastosowania |
|---|---|
| Minimalna | - 50 °C |
| Maks. długotrwała | +90°C |
| Maksymalna, krótkotrwała | +110°C |
| Dodatkowo zabezpieczony osiowo | +60°C |

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Współczynnik tarcia i odporność na zużycie zmieniają się wraz z parametrami aplikacji. Jednak wraz ze wzrostem obciążenia współczynnik tarcia znacznie spada (wykresy 04 i 05).
Współczynnik tarcia dla iglidur® A180 względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A180 | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tarcia μ | 0,05 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
Więcej informacji:
Wykres 06 przedstawia wyniki testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® A180. Kombinacja "iglidur® A180/anodowany na twardo wał aluminiowy" wyraźnie się wyróżnia. Jednak dobre lub bardzo dobre wskaźniki zużycia osiąga się również na innych wałach. W przypadku wałów Cf53 przykładem jest wyższe zużycie w zastosowaniach obrotowych w porównaniu z obrotem (wykres 07).

Łożyska ślizgowe iglidur® A180 mogą być stosowane w szerokim zakresie warunków otoczenia i w kontakcie z wieloma substancjami chemicznymi. Tabela 05 zawiera przegląd odporności chemicznej łożysk ślizgowych iglidur® A180 w temperaturze pokojowej.
+ odporne 0 warunkowo odporne - nieodporne
Wszystkie dane w temperaturze pokojowej [+20 °C]
| Środek chemiczny | Odporność |
|---|---|
| Alkohole | + |
| Węglowodory | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | 0 do - |
| Silne kwasy | - |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | + do 0 |
Łożyska wykonane z materiału iglidur® A180 są odporne na promieniowanie o natężeniu do 3 x 10² Gy. Wyższe poziomy promieniowania atakują materiał i mogą prowadzić do utraty ważnych specyfikacji mechanicznych.
Łożyska ślizgowe iglidur® A180 są odporne na promieniowanie UV, ale specyfikacja trybologiczna pogarsza się z powodu stałej ekspozycji.
W przypadku stosowania w próżni wszelka wilgoć będzie się ulatniać. Dlatego do pracy w próżni nadają się wyłącznie łożyska suche.
Łożyska ślizgowe iglidur® A180 są izolowane elektrycznie.
| Właściwości elektryczne | |
|---|---|
| Rezystancja właściwa | > 1012 Ωcm |
| Rezystancja powierzchniowa | > 1011 Ω |
Łożyska iglidur® A180 pochłaniają do 0,2% wody pod wpływem wilgoci (+23 °C, 50% wilgotności względnej) i do 1,3%, gdy są nasycone wodą.
| Maksymalna absorpcja wilgoci | |
|---|---|
| przy +23 °C/50 % wilgotności względnej | 0,2% wagi |
| Maks. absorpcja wilgoci | 1,3% wagi |
Łożyska ślizgowe iglidur® A180 to standardowe łożyska do wałów o tolerancji h (zalecane minimum h9). Łożyska są przeznaczone do wciskania w oprawy o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawie o wymiarach nominalnych, średnica wewnętrzna łożyska z tolerancją E10 dostosowuje się automatycznie.
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® A180 F10 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 do 30 | 0–0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 do 50 | 0–0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem