Łożyska ślizgowe w dużych obciążeń

Porównanie: smarowane łożyska metalowe vs bezsmarowe łożyska ślizgowe igutex®

Stanowisko testowe do dużych obciążeń z metalowym układem badawczym i manometrem w laboratorium.

Parametr testowy


Przegląd wyników testów

Wał i stalowe łożysko w teście.

Łożysko stalowe 16MnCr5, hartowane

  • Smarowanie co 4 godziny (stan nieobciążony)
  • Uszkodzenie po ok. 10 000 cykli
  • Znaczne zużycie wału
Wał i łożysko brązowe w teście.

Łożysko z brązu

  • Smarowanie co 4 godziny (stan nieobciążony)
  • Uszkodzenie po ok. 10 000 cykli
  • Ogromne zużycie łożyska
Wał i łożysko metalowo-polimerowe w teście.

Łożysko metalowo-polimerowe

  • Smarowanie co 4 godziny (stan nieobciążony)
  • Osiągnięto 50 000 cykli
  • Ogromne zużycie łożysk i wału
Wał i łożysko z kompozytu włóknistego igutex TX1 w teście.

Łożysko ślizgowe igus igutex TX1

  • Testowany w trybie suchym
  • Osiągnięto 50 000 cykli
  • Niskie zużycie
  • Najlepszy wynik w teście

Łożyska ślizgowe iglidur® i igutex® w teście zużycia przy różnych obciążeniach

Wykres pokazuje zużycie w µm/km łożysk ślizgowych przy 45 MPa dla dwóch materiałów i iglidur.

Diagram zużycia łożysk ślizgowych przy 75 MPa dla trzech materiałów i wartości porównawczych.

Diagram zużycia łożyska ślizgowego przy 100 MPa z trzema porównywanymi grupami materiałów.

Więcej informacji na temat bezsmarowego działania łożysk do dużych obciążeń

Broszura o bezsmarowych punktach łożyskowych z okładką igus i otwartymi stronami o materiałach łożyskowych.

Bezsmarowe punkty łożyskowania w maszynach budowlanych

  • Ważne funkcje smarowania w łożyskach ślizgowych
  • Powody przejścia na bezsmarowe łożyska ślizgowe
  • Różnica: bezsmarowe łożyska ślizgowe iglidur® vs. smarowane łożyska metalowe
  • Funkcjonalność samosmarujących łożysk ślizgowych
  • Co należy wziąć pod uwagę przy przechodzeniu na bezsmarowe łożyska ślizgowe
Broszura iglidur Heavy Duty z okładką i otwartymi stronami wewnętrznymi o rozwiązaniach przemysłowych.

Broszura Heavy Duty

  • Dyskusje z naszymi ekspertami ds. rozwoju
  • Przegląd materiałów łożysk ślizgowych do dużych obciążeń
  • Jak działają materiały iglidur® i igutex®
  • Smarowanie - wyzwanie dla przemysłu
  • Zrównoważony rozwój produktów
  • Przykłady zastosowań z praktyki
Factsheet o gazowym nitrocarburkowaniu z układem testowym, próbkami porównawczymi i tabelą wyników.

Arkusz informacyjny - Azotonawęglanie gazowe

Arkusz informacyjny o wosku antykorozyjnym z wynikami testów zużycia i siły.

Arkusz informacyjny - unikaj zmniejszonego pasowania ciasnego

Arkusz informacyjny o osiowym zabezpieczeniu łożysk ślizgowych cylindrycznych z czterema wariantami.

Arkusz informacyjny - króciec ustalający dla łożyska ślizgowego

Arkusz faktów igus o koncepcie uszczelnienia z filcem, ze schematami i przykładami produktów.

Arkusz informacyjny - Koncepcje uszczelniania filcem

Arkusz igus o montażu łożysk ślizgowych igutex z pasowaniem wciskowym, zamrażaniem i ogrzewaniem.

Arkusz informacyjny - Montaż łożysk ślizgowych igutex®

Różne metody smarowania: Zalety i wymagania

Bezsmarowość

Zalety igus

  • Dłuższa żywotność
  • Brak awarii spowodowanych niewystarczającym smarowaniem
  • Niższe wymagania dotyczące jakości wału
  • Niższa cena
  • Nie jest wymagana konserwacja
  • Nie jest wymagany system smarowania (otwory smarowe, rowki, przewód, smarownica, centralne smarowanie)
  • Brak odprowadzania smaru do środowiska

Wymagania

  • Wymagany wałek/gniazdo zabezpieczone przed korozją
  • W zależności od warunków pracy, uszczelnienie może być przydatne do ochrony systemu przed masowym wnikaniem brudu.

Początkowe smarowanie

Zalety igus

  • Dłuższa żywotność
  • Brak awarii spowodowanych niewystarczającym smarowaniem
  • Niższe wymagania dotyczące jakości wału
  • Niższa cena
  • Brak wysiłku związanego z konserwacją
  • (Prawie) brak wycieku smaru do środowiska

Wymagania

  • Jednorazowe smarowanie wału i mocowania podczas montażu
  • Uszczelnienie jest przydatne, aby zapewnić, że raz nałożony smar pozostanie w układzie przez cały czas pracy.

Regularne smarowanie

Zalety igus

  • Dłuższa żywotność
  • Brak awarii spowodowanych niewystarczającym smarowaniem
  • Niższe wymagania dotyczące jakości wału
  • Niższa cena
  • Możliwe niższe koszty konserwacji dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym

Wymagania

  • Wysiłek związany ze smarowaniem
  • Kompletny system smarowania (otwory smarowe, rowki, przewód, smarownica, centralne smarowanie)
  • Regularny harmonogram konserwacji (zapewnienie smaru, personel)

Nasze materiały do ciężkich zastosowań bez smarowania

Czarna tuleja ślizgowa iglidur Q na białym tle.

iglidur® Q

Łożysko ślizgowe iglidur Q2 wycięte na białym tle.

iglidur® Q2

Tuleja ślizgowa iglidur Q3E z czarnego tworzywa.

iglidur® Q3E

Tuleja ślizgowa igus z igutex na wyciętym tle.

igutex® TX1

Tuleja igutex firmy igus, wyodrębniona na białym tle.

igutex® TX2

Łożysko ślizgowe igutex TX3 firmy igus, przedstawione cylindrycznie.

igutex® TX3

Referencje

Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Pojazd gąsienicowy z wysięgnikiem podnosi platformę na śniegu przed lasem.

Demarko

Koło pojazdu z zakurzoną boczną ścianką opony w pojeździe użytkowym.

Statek & Yacht Engineering Ltd.

Żuraw typu A podnosi ciężkie elementy statku w porcie.

Thaler GmbH & Co. KG

Ładowarka Thaler z osprzętem przednim na placu.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa