Prowadnik kablowy - terminy techniczne i definicje

Skróty Wyjaśnienie:Jednostka
αKąt obrotu [°]
ΔMOdchylenie punktu środkowego [mm]
aPrzyspieszenie[m/s2
ARProwadnik kablowy o promieniu zewnętrznym (dla łańcucha twisterchain®) [mm]
BaSzerokość zewnętrzna [mm]
BiSzerokość wewnętrzna [mm]
BRa Szerokość zewnętrzna rynny prowadzącej [mm]
BRi Szerokość wewnętrzna rynny prowadzącej [mm]
D Nadmierna długość e-prowadnika w pozycji końcowej [mm]
D2Nadmierna długość podczas długich przesuwów ślizgowych [m]
FLBDługość samonośna z ugięciem [mm]
FLGProsta długość samonośna [mm]
FLUSamonośny bieg dolny [mm]
FLPPrzewidywana nieobsługiwana długość [m] [mm]
FL90Zastosowania montowane na boku [m] [mm]
FLmaks.Maksymalna masa wypełnienia [kg/m]
HNominalna wysokość wbudowania [mm]
H2Wysokość wbudowania z obniżonym końcem ruchomym [mm]
haWysokość łącza zewnętrznego e-prowadnika[mm]
HFWymagana wysokość wbudowania [mm]
hiWysokość wewnętrzna [mm]
HRaWysokość zewnętrzna rynny [mm]
HRiWysokość wewnętrzna rynny [mm]
IRWewnętrzny promień e-prowadnika[mm]
KRozszerzenie dla promienia gięcia do obliczania długości e-prowadnika [mm]
K2Rozszerzenie dla promienia gięcia, jeśli wysokość punktu mocowania jest obniżona (dla długich przesuwów) [mm]
LKDługość e-prowadnika[mm]
nLiczba ogniw [1]
nMonLiczba zestawów montażowych (lewy/prawy) [1]
nRiLiczba zestawów rynny (lewy/prawy) [1]
RPromień gięcia[mm]
RBRPodwójny promień gięcia [mm]
S Przesuw[mm]
S/2Połowa długości przesuwu [mm]
TSkok e-prowadnika[mm]
v Szybkość[m/s]
X1Wewnętrzny limit maszyny (twisterchain) [mm]
X2Zewnętrzny promień e-prowadnika włączając wolne miejsce [mm]

Formuły

FormułaWyjaśnienie:
LK = S/2 + KDługość e-prowadnika - wszystkie typy instalacji, stały koniec w środku przesuwu, z wyjątkiem ruchów okrężnych i większości długich przesuwów (dla FLGFLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K Długość e-prowadnika - stały koniec poza środkiem toru jazdy (dla FLGFLB i ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] Długość e-prowadnika - dla długich przesuwów, stały koniec na środku dystansu
SFLB = 2 * FLB Obliczanie maksymalnej długości skoku bez podparcia z ugięciem
SFLG = 2 * FLG Obliczanie maksymalnej długości przejazdu, niepodparta prosta
BRI ≥ Ba + 5 Minimalna szerokość rynny prowadzącej
HRI ≥ 2 * ha Minimalna wysokość rynny prowadzącej dla zastosowań ślizgowych
K = R * π + (2 x T) Dodatek na promień gięcia

Zasada otwierania

Symbol terminów technicznych prowadników kablowych.

Piktogramy typów instalacji

Łańcuch energetyczny ze strzałkami pokazującymi kierunek i przesunięcie ruchu.
Łańcuch energetyczny ze strzałkami oznaczającymi ruch pionowy.
Wsporny dolny bieg łańcucha energetycznego z pomarańczową dwukierunkową strzałką ruchu.
Rzutowana długość wysięgu z kątem α i wygiętym prowadnikiem kablowym na pochyleniu.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa