Ciche systemy łańcucha energetycznego

Emisja hałasu zmniejszona o 25%

Zalecany cichy łańcuch energetyczny

E4.42 i ES4.42 w porównaniu z 8% korzyścią kosztową.

Do 8% ciszej

Porównanie kosztów E6.1 z dwoma słupkami i -9 % między dwoma prowadnikami kablowymi.

Do 9% cichsza praca

Wykres porównawczy z dwiema pomarańczowymi kolumnami i prowadnicami kablowymi: E2.38 ma o 14% mniej niż 2600.

Do 14% cichsza praca

Łańcuch kablowy E4Q z 25% oszczędnościami względem 4040C.10.150.0.

Do 25% cichsza praca

Porady ekspertów

Broszura z 10 poradami dotyczącymi samonośnych prowadników kablowych igus, obok otwartych stron z diagramami i wskazówkami montażu.

Wskazówki dotyczące samonośnych prowadników kablowych

Broszura igus z 13 wskazówkami dotyczącymi stosowania e-chain w aplikacjach ślizgowych.

Wskazówki dotyczące ślizgowych prowadników kablowych

System prowadzenia przewodów i katalog igus na laptopie do wyboru trwałych łańcuchów kablowych.

Wszystkie wskazówki w skrócie

Baner E6.1 z łańcuchem kablowym igus E6.1 na białym tle.

Usłysz i poczuj to sam

Kolaż przykładów zastosowania prowadników kablowych w maszynach i instalacjach.

Klienci polegają na sieciach energetycznych

Możesz być także zainteresowany

Prowadnik kablowy do e-prowadników z kolorowymi przewodami i logo Tech up Cost down.

Długotrwałe zasilanie energią

Łańcuch kablowy z kilkoma przewodami do oszczędnego prowadzenia kabli.

Koszty w dół

Dodatkowe sposoby oszczędzania

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa