Oś liniowa igus do automatyzacji kuchni z chwytakiem w użyciu.

Szybko i łatwo: automatyka kuchenna z motion plastics

  • Brak przestojów maszyn: komponenty mogą być obliczane online
  • Higiena: & niewrażliwy na zabrudzenia, w razie potrzeby zgodny z FDA
  • Oszczędność miejsca i wagi

Zbuduj lub kup

  • Średnica komory roboczej 660 mm i wysokość komory roboczej 180 mm
  • Szybkość pobierania maks. 30/min.
  • Samosmarujące i bezobsługowe osie pasów zębatych drylin® ZLW
  • Gotowy do połączenia z silnikiem krokowym i sterownikiem silnika D1 dryve
Barista obsługuje ekspres do kawy przy ladzie, a w kawiarni stoją klienci.

Robot baristyczny z bezobsługowymi komponentami do pracy przez 24 godziny na dobę

Rozwiązania automatyzacji igus w restauracji z ramionami robotycznymi i techniką transportową.

Łatwa automatyzacja gastro dzięki systemowi modułowemu igus®

Wybrane ruchome tworzywo sztuczne do w pełni zautomatyzowanej kuchni

Robot delta w aluminiowej ramie do zastosowań manipulacyjnych lub pick-and-place.

Robot drylin typu delta

  • Średnica komory roboczej 660 mm
  • Szybkość pobierania maks. 30/min.
  • Komponenty samosmarujące i bezobsługowe

drylin ZLW — 7. oś dla robota

  • Elastyczne zastosowanie robota zamiast sztywnej kinematyki
  • Zestaw adapterów wraz z przygotowaniem odpowiednich systemów e-chain
  • Integracja z systemem sterowania robota igus ®
Trzy napędy igus LCA-Barista-RLAmultithree przed osią liniową.

System modułowej przekładni drygear

  • Temperatura stosowania: +5°C do +50°C
  • Odpowiedni do wody rozpryskowej
  • Lekki
  • Nie wymaga smarowania
Łożysko ślizgowe z tworzywa iglidur.

Łożysko ślizgowe iglidur A160

  • Zgodność z przepisami FDA i UE dotyczącymi chemikaliów i żywności
  • Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011 WE
  • Wysoka odporność na media
Obudowa łożyska igus igubal KCRM do zastosowań spożywczych.

Głowica przegubowa z gwintem wewnętrznym

  • Wykrywalna końcówka drążka dla przemysłu spożywczego: wykonana z materiałów zgodnych z FDA i EU 10/2011
  • Brak możliwości zabrudzenia dzięki nowej konstrukcji
Łańcuch energetyczny igus z pomarańczowym uchwytem otwierającym i czarnymi ogniwami.

e-prowadnik E2.1

  • Szybkie i łatwe napełnianie
  • Zintegrowany hamulec zapewniający płynną i cichą pracę
  • Mniejsza przestrzeń montażowa dzięki małemu promieniowi gięcia od 28 mm

Tam, gdzie ruchome tworzywa sztuczne są już z powodzeniem stosowane

Zautomatyzowany system z transportem i jajkami w stalowej wannie.
Wyświetlacz baristy z kilkoma butelkami napojów i kranami przy ladzie.
Maszyna do koktajli z kilkoma butelkami w podświetlanej obudowie.
System napojów Barobot z sześcioma kolorowymi butelkami i głowicami dozującymi na czarnej ramie.
Ekspres do kawy z uchwytem filtra i szklaną dzbankiem na czerwonej podstawie.
Przekrój młynka baristycznego z widocznym mechanizmem mielenia i korbką.
Automatyczna szafa sterownicza z komputerowym stanowiskiem w laboratorium.

Testowane pod kątem rzeczywistego zastosowania w laboratorium testowym

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa