Zmień język :
Niewymagający konserwacji łańcuch energetyczny z tworzywa sztucznego został zainstalowany na 550-metrowej trasie przenośnika do transportu takonitu w kopalni North Shore w Minnesocie: Jest to jedna z najdłuższych na świecie ścieżek zrealizowanych przy użyciu łańcucha z tworzywa sztucznego. Oprócz toru rolkowego, temperatury, które zimą mogą spaść poniżej -30°C, a także lód i śnieg, również odegrały decydującą rolę w wyborze trasy kablowej.
Pod koniec XIX i na początku XX wieku dostępna ruda żelaza była tak wysokiej jakości, że takonit był uważany za nieopłacalny produkt odpadowy. Jednak po II wojnie światowej większość wysokiej jakości rudy została już wydobyta w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu takonit stał się ekonomicznie opłacalny jako nowe źródło żelaza. Aby przetworzyć takonit, ruda jest mielona na drobny proszek, a żelazo jest następnie oddzielane od reszty skały za pomocą silnych magnesów.
Sproszkowany koncentrat żelaza jest następnie walcowany razem z bentonitem i wapnem jako topnikiem, tworząc granulki o średnicy około jednego centymetra, które składają się w około 65% z żelaza. Granulki są następnie podgrzewane do wysokich temperatur w celu dalszego przetwarzania w celu utlenienia magnetytu (Fe3O4) do hematytu (Fe2O3). Skoncentrowany takonit jest transportowany z zakładów produkcyjnych koleją do Silver Bay, Two Harbors i bliźniaczych portów Duluth i Superior nad jeziorem Superior, a następnie wysyłany masowcami do innych lokalizacji wzdłuż Wielkich Jezior. Wiele zakładów produkujących stal znajduje się w pobliżu jeziora Erie.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem