Systemy prowadzenia przewodów dla infrastruktury ładowania

Stacja ładowania e-tract w parkingu igus z podłączonym samochodem.
e-tract DC prowadzi kable bezpiecznie do ciężarówki w strefie załadunku.

e-tract DC horizontal

  • Rodzaj podwieszany, bez styku z podłogą: zapewnia maksymalną swobodę manewrowania i optymalizuje wykorzystanie miejsca parkingowego
  • Bezpieczne stanowiska ładowania dla wielu pojazdów: przejrzysta konstrukcja zapewniająca sprawny przebieg operacji ładowania
  • Większe bezpieczeństwo pracy: brak ryzyka potknięcia się oraz brak przewodów w strefie jazdy
  • Mniejsze zużycie i brak ryzyka kradzieży przewodu

e-tract DC

  • Odporny na zabrudzenia i czynniki atmosferyczne
  • Ochrona przed kradzieżą przewodów i wandalizmem
  • Brak drgań, brak nagrzewania się
  • Mniejsza siła cofania
  1. Promień gięcia przewodu: 211 mm
  2. Urządzenie antykradzieżowe
  3. Długość przedłużenia 3000 mm (plus pętla przewodu o długości do 2500 mm)
  4. Kierunek rozszerzenia: w lewo lub w prawo
  5. Wys. x szer. x gł.: 2 000 × 520 × 190 mm
  6. DIN SPEC 91504 — infrastruktura ładowania bez barier
e-tract DC w dwóch widokach z ponumerowanymi oznaczeniami elementów.

e-tract 3.1

  • Promień gięcia przewodu: 155 mm
  • długość przedłużenia 4500 mm (plus pętla przewodu o długości do 2000 mm)
  • Kierunek rozszerzenia: w lewo lub w prawo
  • Wys. x szer. x gł.: 1 140 x 350 x 150
  • DIN SPEC 91504 — infrastruktura ładowania bez barier
e-tract AC poziomy w dwóch ujęciach i z detalami prowadzenia kabli.

e-tract AC horizontal

  • Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce na jedno stanowisko ładowania: brak kolumny ładującej, brak porozrzucanych przewodów ładujących
  • Wysoki poziom zabezpieczenia mechanicznego: dostęp do przewodu jest możliwy wyłącznie podczas ładowania
  • Ochrona przed kradzieżą, aktami wandalizmu i uszkodzeniami spowodowanymi przez inne pojazdy podczas parkowania
Schematyczne przedstawienie e-spool flex light do e-mobility i elektroniki ładowania, studium projektu.

Koncepcja: e-spool flex light AC

  • Odpowiednie dla mocy ładowania wynoszącej 11 kW
  • Długość przedłużenia: 5 m

Indywidualne rozwiązania — dostosowane do potrzeb klienta

Tematy powiązane

iMSPO w porcie wycieczkowym w Rotterdamie obok statku wycieczkowego z systemem Wal.E.
Pantograf z przewodami igus na pochylonej konstrukcji.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa