Łańcuchy i kable energetyczne do systemów transportu rur i BOP

Sprzęt do obsługi rur, zdjęcie 3D

Łańcuch energetyczny i kabel do wybiegów

Pomost
e-prowadnik E4.80
  • Modułowy system podziału wewnętrznego zwiększa żywotność kabla nawet 4-krotnie.
  • Dla dużych odległości do 400 m i ciężaru wypełnienia do 80 kg/m
e-prowadnik E4.56
  • Modułowy system przegród wewnętrznych zwiększa żywotność kabla nawet 4-krotnie.
  • Dla dużych odległości do 400 m i ciężaru wypełnienia do 62 kg/m
Przewód chainflex CF27
  • Dla najwyższych obciążeń
  • Prawie nieograniczona odporność na olej (w oparciu o normę DIN EN 50363-10-2)
  • Trudnopalny i odporny na promieniowanie UV
Przewód chainflex CF112
  • Dla najwyższych wymagań
  • Prawie nieograniczona odporność na olej (w oparciu o normę DIN EN 50363-10-2)
  • Trudnopalny i odporny na promieniowanie UV
Przewód chainflex CF78.UL
  • Do dużych obciążeń
  • Prawie nieograniczona odporność na olej (na podstawie DIN EN 50363-10-2)
  • Trudnopalny i odporny na promieniowanie UV

Łańcuch energetyczny i kabel do podajnika rur

Urządzenie do transportu rur
e-prowadnik E4.56
  • Modułowy system przegród wewnętrznych zwiększa żywotność kabla nawet 4-krotnie.
  • Dla dużych odległości do 400 m i ciężaru wypełnienia do 62 kg/m
Przewód chainflex CF112
  • Dla najwyższych wymagań
  • Prawie nieograniczona odporność na olej (w oparciu o normę DIN EN 50363-10-2)
  • Trudnopalny i odporny na promieniowanie UV
Przewód chainflex CF35.UL
  • Do bardzo dużych obciążeń
  • Prawie nieograniczona odporność na olej (w oparciu o normę DIN EN 60811-404)
  • Ognioodporny i odporny na promieniowanie UV

Łańcuch energetyczny dla systemów obsługi BOP

Żuraw BOP
  • Modułowy system przegród wewnętrznych zwiększa żywotność kabla nawet 4-krotnie.
  • Dla dużych odległości do 400 m i ciężaru wypełnienia do 62 kg/m

Historie sukcesu

Zastosowanie dla transportu rur
Zastosowania offshore

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa