Zmień język :

PROFIBUS (Process Field Bus) to szeroko stosowany system BUS'owy w technologii automatyzacji, który został stworzony w Niemczech w 1987 przez grupę 21 firm i instytutów. Rozróżnia się PROFIBUS DP (zdecentralizowane urządzenia peryferyjne) i PROFIBUS PA (automatyzacja procesów). Oryginalna wersja PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) nie jest już częścią międzynarodowego standardu fieldbus, ponieważ została zastąpiona przez PROFIBUS DP w 1993.
W przemyśle produkcyjnym PROFIBUS DP jest wykorzystywany do szybkiej komunikacji między systemami sterowania a czujnikami i siłownikami z szybkością transmisji danych do 12 Mbps. Z 43,8 milionami urządzeń na całym świecie, PROFIBUS jest najczęściej używanym systemem field bus w przemyśle produkcyjnym i procesowym. Ponieważ w przemyśle produkcyjnym wymagane są coraz wyższe prędkości transmisji, wprowadzono PROFINET, system BUS'owy oparty na przemysłowym Ethernecie. PROFINET może być zatem postrzegany jako następca PROFIBUS i będzie go coraz częściej zastępował w nadchodzących latach. Przejdź na PROFINET już teraz!
Obszary zastosowań Profibus PROFIBUS jest wykorzystywana głównie w przemyśle produkcyjnym i przetwórczym. Istnieją jednak różne obszary zastosowań kabli PROFIBUS. Przewody są często instalowane na stałe w maszynach i systemach, dzięki czemu można wybrać kable z żyłą stałą lub elastyczną, składającą się z 7 splecionych ze sobą drucików.
W przypadku zastosowań w prowadniku kablowym, który jest również potocznie nazywany prowadnikiem suwnicowym, konieczne jest użycie kabli PROFIBUS z cienkimi żyłami. Ponadto, struktura kabla dostosowana do ruchu w prowadniku kablowym jest niezbędna do zapewnienia niezawodnej transmisji danych przez wiele lat. Dlatego kable chainflex® znalazły zastosowanie zwłaszcza w systemach i maszynach takich jak roboty, maszyny pakujące, maszyny produkcyjne i obrabiarki.
Kable i przewody do aplikacji PROFIBUS od igus® igus® oferuje szeroką gamę kabli PROFIBUS. Łącznie dostępnych jest 11 różnych typów przewodów PROFIBUS z 8 różnych rodzin przewodów dla różnych obszarów zastosowań. Wszystkie kable chainflex® zostały opracowane z myślą o stałym ruchu w prowadniku kablowym. W zależności od wymagań można wybierać pomiędzy różnymi powłokami zewnętrznymi z PVC, PUR i TPE. Różne serie kabli BUS'owych oferują różne poziomy wydajności, dzięki czemu można wybrać odpowiedni kabel do każdego zastosowania, aby osiągnąć jak najdłuższą żywotność.
Wszystkie kable chainflex® podlegają tym samym standardom jakości. Nie ma znaczenia, czy jest to ekonomiczny przewód z rodziny CF888, czy przewód do najwyższych wymagań i najmniejszego promienia gięcia, jak w przypadku rodziny CFBUS.LB. Z tego powodu igus® SE & Co. KG udziela również 36-miesięcznej gwarancji funkcjonalnej na wszystkie przewody chainflex® o żywotności do 10 milionów podwójnych cykli.
Długość transmisji Kwestia maksymalnej długości transmisji przewodów BUS'owych jest często niedoceniana. Ogólnie rzecz biorąc, należy zachować ostrożność, ponieważ maksymalna długość kabla może w dużym stopniu zależeć od jego typu. Kabel do instalacji na stałe ma zawsze niższe tłumienie niż kable elastyczne, które są przeznaczone do stałych ruchów. Oznacza to, że długość transmisji jest krótsza niż w przypadku kabla do instalacji na stałe.
W zależności od rodziny kabli, kable chainflex® PROFIBUS są mechanicznie zaprojektowane na przesuwy do 400 metrów i więcej, ale szybkość transmisji danych systemu BUS'owego zmniejsza się wraz ze wzrostem długości kabla. Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku sieci PROFIBUS możliwe jest zastosowanie kabla o długości do 70 metrów między dwoma wzmacniaczami. Długość ta może się jednak różnić w zależności od warunków środowiskowych i wymagań aplikacji.
Sprzedawane na metry lub zmontowane przewody chainflex® PROFIBUS mogą być zamawiane klasycznie jako sprzedawane na metry na bębnie lub jako pierścień kablowy od długości 1 m — bez kosztów cięcia i dopłat za minimalną ilość. Ponadto igus® oferuje również te przewody jako wstępnie zmontowane readycable®. Każdy przewód chainflex® PROFIBUS można również zamówić jako gotowy przewód o wymaganej długości — od jednej sztuki. W sklepie internetowym readycable® można wybierać spośród różnych kabli i złączy. Funkcja filtrowania pomaga wybrać odpowiedni typ.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem