Zmień język :

W technologii przewodowej miedź jest zwykle wykorzystywana jako przewodnik do przesyłania sygnałów prądowych. W przypadku kabli światłowodowych informacje przesyłane są za pomocą światła, a raczej sygnałów świetlnych. Można tu dokonać dobrego porównania z alfabetem Morse'a. Medium przewodzącym nie jest miedź w żyle, ale szkło lub polimer w różnych włóknach. Wszystkie z nich są pokryte powłoką umożliwiającą załamanie światła. Oznacza to, że światło jest odbijane od boku włókna i w ten sposób przechodzi przez kabel przez długi czas. Podobnie jak w przypadku innych kabli, przewody światłowodowe są również dostępne w różnych wersjach mechanicznych. Dzięki temu możemy zaoferować trwałe rozwiązanie dla każdego zastosowania.

W naszym dziale kabli światłowodowych mamy wiele różnych typów przewodów. Wszystkie kable oparte są na dwóch typach włókien. Jednym z nich jest gradientowe włókno szklane. Drugim typem jest włókno szklane we wnęce wypełnionej żelem. Światłowody są podzielone na klasy OM (optical multimode). Klasy te różnią się szybkością transmisji, w tym przypadku mówimy o Gigabit Ethernet. W zależności od typu, nasze kable mają klasę OM2 lub OM3. Nasze kable światłowodowe są również dostępne w różnych średnicach włókien, co jest porównywalne z przekrojem kabli miedzianych. Nasze przewody światłowodowe mają średnice 50/125 µm i 62,5/125 µm dla włókien wielomodowych oraz 9/125 µm dla włókien jednomodowych. Wielomodowy oznacza, że włókno może transmitować kilka widm światła. Włókno jednomodowe transmituje tylko jedną wiązkę światła.

Małe promienie są największym wyzwaniem w technologii BUS'owej. Ponieważ odległość między żyłami nieuchronnie zmienia się podczas ruchu, zmienia się przepustowość, a w rezultacie transmisja przestaje działać. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku światłowodu w kablu CFLG.LB. Poszczególne żyły mogą zmieniać swoją odległość od siebie podczas ruchu bez utraty transmisji. Ważne jest, aby na włókno działało niewiele sił. Zapobiegamy temu poprzez bardzo krótkie splatanie włókien w kablu i dodatkowe pochłanianie siły za pomocą specjalnych elementów odciążających. W ten sposób kabel i każde włókno otrzymują oplot odciążający. Rezultat jest imponujący. W naszych testach laboratoryjnych osiągnęliśmy 50 milionów podwójnych cykli w promieniu gięcia 35 mm (współczynnik 4,2 x d). Zapoznaj się z testem, a odkryjesz także wiele innych atrakcji.
Kable światłowodowe są stosowane tam, gdzie mają przewagę nad przewodnikami miedzianymi. Należą do nich linie produkcyjne lub dźwigi, gdzie sygnały muszą być przesyłane na duże odległości. W szczególności przemysłowe systemy BUS'owe szybko osiągają swoje limity podczas transmisji na duże odległości za pomocą przewodu miedzianego. W przeciwieństwie do tego, transmisja sygnału magistrali obciążą kabla światłowodowego. Oferujemy szeroką gamę kabli światłowodowych ze specjalną powłoką wykonaną z PVC, PUR lub TPE. Ponadto nasze kable mają idealnie dopasowaną strukturę z gwarantowaną żywotnością w zastosowaniach związanych z prowadnikiem kablowym. Niezależnie od tego, czy chodzi o odporność na specjalne media, wysokie przyspieszenia i prędkości, czy po prostu odporność na oleje i chłodziwa.
Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego?
Czy znasz już nasze narzędzie online?
Łatwe wyszukiwanie, wybór odpowiedniego typu, obliczanie żywotności i zamawianie online

Wyszukiwarka produktów
Szybko znajdź odpowiedni kabel

Kalkulator żywotności
Oblicz żywotność dowolnego przewodu chainflex®

Kalkulator dopłaty do miedzi
Obliczać dzienna dopłata za miedź

Konfigurator niestandardowych kabli
Skonfiguruj swój niestandardowy kabel w zaledwie 3 minuty

Czy nadal szukasz prowadnika kablowego dla swojego kabla?
Przejdź do e-prowadników
... czy wszystko jest już konfekcjonowane?
Przejdź do readychain
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem