Zmień język :

{{anchor:jacket materials}}PVC{{/anchor}}
PVC, czyli polichlorek winylu, to bardzo wszechstronny materiał termoplastyczny. Ze względu na swoją strukturę chemiczną i niską palność jest często stosowany na liniach produkcyjnych i montażowych. Jest również często stosowany w opakowaniach i oświetleniu scenicznym.
PUR
PUR, czyli poliuretan, to bezhalogenowy, samogasnący elastomer termoplastyczny. W ostatnich latach ten materiał osłonowy zyskał na znaczeniu w przypadku kabli. Zaletami PUR są wytrzymałość i elastyczność na zimno. PUR ma również lepszą kompatybilność chemiczną niż inne materiały.
TPE
TPE oznacza elastomery termoplastyczne i jest ogólnym terminem dla wielu podkategorii. Materiały TPE są stosowane głównie w wysokiej jakości, elastycznych kablach. Powodem tego jest to, że bardzo dobrze znoszą obciążenia mechaniczne i są wysoce odporne na wpływy zewnętrzne, takie jak chemikalia lub temperatury.
{{anchor:null}}Zalecamy
Rezerwy miejsca w % dla różnych kabli
Kabel: wolna przestrzeń "wszystkie okrągłe"
Elektryczny kabel okrągły: 10 %
Elektryczny kabel płaski: 10 %
Pneumatyka: 5-10 %
Hydraulika: 20 %
Węże do mediów: 15-20 %
Przepełnione łańcuchy elektroniczne często powstają w wyniku tego, że uszkodzone przewody nie są wymieniane, ale po prostu uzupełniane innym przewodem.
{{anchor:null}}zastosowania podwieszane
Wytrzymałość na rozciąganie jest określona przez nominalny przekrój żył głównych. Zgodnie z normą, kabel w zastosowaniach podwieszanych może być obciążony miedzią 15 N/mm² żył głównych lub kabel wymaga specjalnego elementu nośnego.
EMC
{{anchor:null}}HAR
Każdy producent kabli może zorientować się w tych standardach i budować kable zgodnie z nimi. W przypadku materiałów zharmonizowanej normynie jest możliwezbudowanie kabla spełniającego nasze wymagania pod względem jakości i żywotności.
{{anchor:null}}Nie każdy kabel
{{anchor:null}}Underwriters Laboratories
Więcej informacji o naszych certyfikatach UL{{anchor:null}}W procesie produkcji kabli
{{anchor:null}}Klasa napięcia
{{anchor:null}}Linia hybrydowa
Więcej informacji o naszych kablach hybrydowych
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem