Szybkie zamawianie w usłudze druku 3D: prześlij model CAD przekładni ślimakowej i sprawdź ceny

Wyjątkowo długa żywotność przekładni ślimakowych dzięki zoptymalizowanym właściwościom ślizgowym

  • Moment obrotowy 4,9 Nm
  • Prędkość: 12 obr./min
  • Element współpracujący: twardo anodowane aluminium
  • Czas trwania: dwa miesiące

Wydrukowane w 3D koła zębate wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur

  • iglidur I3  charakteryzuje się większą wytrzymałością i jest szczególnie polecany do czołowych przekładni zębatych i stożkowo-walcowych, a także  do wszystkich innych wymagających odporności na zużycie.
  • iglidur I6  ma zoptymalizowane właściwości ślizgowe i dlatego idealnie nadaje się do  przekładni ślimakowych lub innych kół zębatych, w których wymagana jest zgodność z normami dotyczącymi żywności.
  • iglidur I8-ESD nadaje się do kół zębatych, w których wymagane są właściwości ESD, np. dla ATEX
Polimerowe koła zębate wydrukowane w 3D

Aplikacje klientów z kołami zębatymi wydrukowanymi w 3D

Koło zębate z tworzywa sztucznego do tuningu silnika

Sworznie wydrukowane w 3D

Koła zębate z tworzywa sztucznego wykonane w procesie produkcji addytywnej do cichych rowerów elektrycznych

Polimerowe koła zębate wydrukowane w 3D

Wydrukowane w 3D, polimerowe koła zębate do budowy prototypu

Koła ślimakowe z produkcji addytywnej

Testy zużycia elementów z druku 3D

Dlaczego druk 3D w igus?

  • Nasze materiały
  • procesów addytywnych
  • Usługi oraz wsparcie

Nowości druk 3D

FAQ: Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi


Zalety kół ślimakowych wydrukowanych w 3D

Zalety polimerowych kół ślimakowych w porównaniu z ich metalowymi odpowiednikami

W jakich zastosowaniach metalowe koła ślimakowe są bardziej odpowiednie?

Wymagania konstrukcji koła i przekładni ślimakowej

Połączenie materiałów przekładni ślimakowej

Czym jest koło ślimakowe?

Czym jest przekładnia ślimakowa?

Jak działa przekładnia ślimakowa?