Do nowoczesnej regulacji siedzenia: łożyska i prowadniki kablowe z jednego źródła

Łożysko ślizgowe w regulacji wysokości siedziska

  • Co jest potrzebne: Łożysko ślizgowe do regulacji wysokości siedziska
  • Wymagania: Minimalizacja hałasu, płynna praca, niskie mgławienie, wysoka nośność, niska masa, niski współczynnik tarcia, kompensacja tolerancji, może być również stosowane do e-powlekania w wysokich temperaturach suszenia, niekorodujące
  • Odpowiednie produkty: Łożyska ślizgowe wykonane z elastycznych materiałów iglidur M250 i iglidur K230, łożyska ślizgowe wykonane z materiałów iglidur GLW i iglidur G do większych obciążeń
  • Sukces klienta: Trybologicznie zoptymalizowane łożyska są lekkie, mają długą żywotność i gwarantują cichą regulację długoterminowo dzięki właściwościom redukującym hałas (NVH/BSR). Specjalne konstrukcje, takie jak nasze łożyska zatrzaskowe, skracają również czas montażu. Oszczędność kosztów osiąga się dzięki cenie części i krótszemu procesowi montażu. Nie ma potrzeby ponownej kalibracji i procesów kołnierzowych — czasy rozwoju są bardzo krótkie —nasze kontakty techniczne oferują kompleksowe doradztwo od układu do projektu. Prototypowe próbki wykonane ze zoptymalizowanego trybologicznie materiału są dostępne w procesie spiekania laserowego w ciągu 24 godzin.
Łożysko ślizgowe w regulacji wysokości siedzenia

Łożysko ślizgowe w regulacji oparcia

  • Co jest potrzebne: Ciche łożysko o niskim luzie w regulacji nachylenia
  • Wymagania: Minimalizacja hałasu, tłumienie wibracji, niski luz, niskie mgławienie, wysokie obciążenie, niska masa, bezsmarowe
  • Odpowiednie produkty: Różne niestandardowe części specjalne, np. wykonane z iglidur X, iglidur G i iglidur GLW.
  • Sukces klienta: Nasze zoptymalizowane trybologicznie materiały ze zintegrowanymi smarami stałymi zapewniają niski współczynnik tarcia, a tym samym minimalizują hałas podczas procesu regulacji. Konstrukcja łożyska dostosowana przez igus do sytuacji montażowej pracuje z niskim luzem i skraca czas opracowywania i projektowania.
Koła zębate i łożyska ślizgowe w układzie regulacji oparcia

Podpora śruby pociągowej w regulacji odcinka lędźwiowego

  • Co jest potrzebne: Podkładki oporowe do podpory śruby pociągowej w napędzie
  • Wymagania: Minimalizacja hałasu, płynna praca, niekorodujące, niskie mgławienie, wysoka nośność przy wysokiej wartości p x v = 1, lekkość, niski współczynnik tarcia, dopasowanie do elementu współpracującego wykonanego z POM i PP GF30
  • Odpowiednie produkty: Podkładki oporowe iglidur W300
  • Sukces klienta: Podkładki oporowe są ekonomiczną i płynniej pracującą alternatywą dla łożysk oporowych
Łożyska ślizgowe w regulacji oparcia dla odcinka lędźwiowego

Łożysko ślizgowe w podpórce pod nogę

  • Co jest potrzebne: Rozwiązanie tulei we wnętrzu pojazdu do regulacji oparcia na nogi fotela samochodowego, rozszerzenia siedzenia komfortowego, przedłużonego oparcia na nogi
  • Wymagania: Płynna praca, współczynnik tarcia, wysoka nośność, konstrukcja o niskiej masie, niski poziom mgławienia, minimalizacja hałasu
  • Odpowiednie produkty: Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur M250 i iglidur G
  • Sukces klienta: Łożyska ślizgowe iglidur umożliwiają cichą regulację, zapobiegając uciążliwym hałasom BSR i NVH w zawiasach fotela. Wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych polimerów, są do pięciu razy lżejsze niż odpowiadające im łożyska metalowe.
Łożysko ślizgowe w podnóżku

Pierścień ślizgowy w konsolach obrotowych

  • Co jest potrzebne: Obrotowe mocowanie przednich foteli
  • Wymagania: Minimalizacja hałasu, niski współczynnik tarcia, wysoka nośność, niska masa, bezsmarowe, wysoka odporność na zużycie, niskie mgławienie
  • Odpowiednie produkty: Pierścień ślizgowy np. wykonany z iglidur J lub iglidur RN293, dostępny jako łożysko wieńcowe lub niestandardowa część specjalna.
  • Sukces klienta: Trybologicznie zoptymalizowany materiał ze zintegrowanymi smarami stałymi zapewnia niski współczynnik tarcia, a tym samym minimalizuje hałas i siłę podczas procesu regulacji. Konstrukcja łożyska dostosowana przez firmę igus do sytuacji montażowej pracuje z niewielkim luzem, skraca czas opracowywania i projektowania oraz oferuje ogromną przewagę kosztową i wagową nad alternatywnymi rozwiązaniami z łożyskami tocznymi.
Pierścień ślizgowy w obrotowym siedzeniu

Łożyska ślizgowe w kompaktowych silnikach do elektrycznych regulatorów siedzeń

  • Co jest potrzebne: Rozwiązanie łożysk ślizgowych w kompaktowych silnikach do elektrycznej regulacji foteli, siłowników foteli, napędów regulacji foteli
  • Wymagania: Wysokie prędkości, mała przestrzeń montażowa, niski współczynnik tarcia, minimalizacja hałasu, wysoka nośność, płynna praca, niska masa, bezobsługowe, brak zewnętrznego smarowania
  • Odpowiednie produkty: Łożyska ślizgowe wykonane z wysoce odpornego na zużycie iglidur J i iglidur H1 do wyższych temperatur.
  • Sukces klienta: Redukcja hałasu (NVH i BSR), wysoka wydajność przy niskich i wysokich prędkościach, niskie współczynniki tarcia, długa żywotność, brak konieczności zewnętrznego smarowania, oszczędność kosztów, redukcja masy
Siłownik z kołami zębatymi

Dynamiczne zabezpieczenie przewodów w regulacji wysokości siedziska i regulacji liniowej

  • Co jest potrzebne: Dynamiczne zabezpieczenie przewodów w liniowej regulacji siedziska i regulacji wysokości siedziska
  • Wymagania: Ochrona promieniowa przewodów, płynna praca, stykanie się wiązek przewodów w ciasnych przestrzeniach montażowych, łatwy montaż i skrócenie czasu montażu, wprowadzanie przewodów konfekcjonowanych ze złączami
  • Odpowiednie produkty: e-prowadniki E2 micro lub easy chain serii E06
  • Sukces klienta: Skrócony czas montażu jest jedną z głównych cech prowadników kablowych easy chain. Ich elastyczny i wytrzymały materiał igumid NB oferuje również optymalną elastyczność i klasyfikację UL94-V2
e-prowadnik do regulacji liniowej w fotelu samochodowym

Dynamiczna ochrona przewodów dla foteli obrotowych i uchylnych

  • Co jest potrzebne: Dynamiczna ochrona przewodów do zastosowań obrotowych i wahadłowych w systemach siedzeń
  • Wymagania: Ochrona promieniowa przewodów przy kącie wychylenia 200°
  • Odpowiednie produkty: e-prowadnik E2 micro, w szczególności seria E2C.15
  • Sukces klienta: Ochrona przewodów i ciągłe zasilanie elementu siedzenia przez prowadnik kablowy z Podwójnym Promieniem Gięcia (RBR).
Obrotowy e-prowadnik w fotelu samochodowym

Części specjalne iglidur do zastosowania w fotelach samochodowych

Komponenty na zamówienie

Więcej informacji

Łożyska klipsowe
Łożyska klipsowe
Rekalibracja

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa