Przewód do pomieszczeń czystych

Przewody chainflex® w pomieszczeniach czystych

Czym jest pomieszczenie czyste?

Czym jest pomieszczenie czyste?

Pomieszczenie czyste

Jak działa pomieszczenie czyste?

Laboratorium do pomieszczeń czystych

Jakie wymagania muszą spełniać materiały i maszyny stosowane w pomieszczeniu czystym?

Pomieszczenie czyste

Gama przewodów do pomieszczeń czystych - CFCLEAN

E6.1
CFCLEAN

Zalety naszych przewodów do pomieszczeń czystych

  • Brak zginania systemu z powodu sztywnych przewodów płaszczowych
  • Niskie siły przywracające dzięki wysoce elastycznej strukturze skrętki, specjalnemu przewodnikowi i brakowi płaszcza zewnętrznego
  • chainflex® CFCLEAN dostosowany do aplikacji, z redukcją masy nawet o 21% w porównaniu z konwencjonalnym przewodem
  • Ok. 16% mniejsza średnica w porównaniu do standardowych przewodów płaszczowych dostępnych na rynku
  • Dostępny od 1 m
  • Prototypy przewodów: gotowe w ciągu 48 do 72 godzin
  • Wszystkie standardowe kombinacje przekrojów żył: dane, magistrala, sterowanie, silnik - dostępne z magazynu, z gwarancją do 4 lat*

Siła zespołu w pomieszczeniu czystym

Konfigurator e-skin flat z CFCLEAN

To jest e-skin® flat

  • Wysoka efektywność w fazie prototypowania
  • Maksymalna dostępność dzięki prostej wymianie uszkodzonych elementów
  • Oszczędność zasobów, ponieważ w przypadku uszkodzenia wymieniane są tylko pojedyncze elementy
e-skin flat

Co nowego w CFCLEAN?

Kolejne produkty igus kompatybilne z pomieszczeniami czystymi

Seria prowadników kablowych E6.1

E6.1
  • Bardzo cicha praca dzięki małemu skokowi i funkcji hamowania w systemie ograniczników
  • (E61.29.070.055.0 przy 1 m/s = 32 dB(A), zgodnie z wewnętrznym testem igus 4479)
  • Wyjątkowo niski poziom wibracji
  • Zasada połączenia o niskim ścieraniu (brak połączenia pin/otwór)
  • Brak efektu wielokąta, co zapewnia płynną pracę
  • Równe wnętrze bez przeszkadzających krawędzi dla długiej żywotności przewodów i węży
  • Seria E61.29: poprzeczki można odchylać z obu stron i wyjmować na promieniu wewnętrznym i zewnętrznym
  • Oszczędność masy o ok. 30% w porównaniu z systemem E6

Prowadnice liniowe

Prowadnica liniowa drylin do zastosowań w pomieszczeniach czystych

Łożysko wieńcowe

Łożysko wieńcowe PRT odpowiednie do pomieszczeń czystych

Przewód do zastosowań w suchym pomieszczeniu czystym

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa