Zmień język :
chainflex to bardzo szeroka oferta elastycznych przewodów igus do różnych aplikacji i warunków otoczenia. W zależności od wymagań możesz wybrać różne odporne na ścieranie materiały płaszcza. Do dyspozycji są PVC, PUR i TPE, dobierane między innymi pod kątem temperatury otoczenia oraz kontaktu z olejami lub chemikaliami.
Gwarantowana żywotność w danych warunkach jest określana w firmowym laboratorium testowym igus o powierzchni 5500 m² i weryfikowana w ramach ciągłych badań. Przewody chainflex przechodzą rozbudowane testy przy różnych prędkościach, między innymi w specjalnie przygotowanych kontenerach klimatycznych. Prowadzone są tam testy przewodów w ruchu ciągłym, na przykład w temperaturze -40°C. Dzięki badaniom obejmującym prawie 400 milionów skoków przewody igus można klasyfikować według jednego z trzech kryteriów: montaż stały zgodnie z DIN, aplikacja ruchoma zgodnie z DIN oraz seria testów igus w rzeczywistych warunkach.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem