Zmień język :

Określ swój osobisty potencjał oszczędności TERAZ
Niezależnie od tego, czy chodzi o oszczędności pieniężne, czy czasowe związane z montażem, wyborem, rodzajem i tak dalej. Ulepszenia techniczne w postaci łatwości montażu, wytrzymałości itp. Jeśli nie możemy wymienić żadnych oszczędności lub ulepszeń technicznych, zalecimy alternatywne rozwiązanie.
Znajdź technikę napędową o najlepszym stosunku ceny do wydajności dla swojego zastosowania w mgnieniu oka - online w zaledwie kilku krokach.


▲Tech up
Technika napędowa drylin wykorzystuje polimerowe łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów. Oznacza to, że nie potrzeba ani kropli smaru. Brak smaru oznacza brak konieczności konserwacji. Pozwala to również zaoszczędzić znaczne koszty konserwacji.
▲Tech up
Technika napędowa drylin® opiera się na zasadzie tulei zamiast łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek. Skutkuje to znacznie niższym poziomem hałasu i wibracji. Praca jest nawet czterokrotnie cichsza dla operatora.

▲Tech up
Innowacyjna oprawa stojakowa WJ200UMA-01-AL z zakresu produktów drylin sprawia, że wymiana wkłądki ślizgowej jest jeszcze łatwiejsza i nie wymaga czasochłonnego demontażu. Dostarczone narzędzie umożliwia wymianę wkłądki łożyska ślizgowego w ciągu kilku sekund. Oszczędza to cenny czas i pieniądze!

▼Niższe koszty
Technika napędowa drylin nie tylko wyróżnia się na tle swoich metalowych odpowiedników dzięki zaletom technicznym, takim jak brak konieczności stosowania środków smarnych i konserwacji, ale jest również do 30% bardziej ekonomiczna. Seria drylin econ jest szczególnie ekonomiczna.

▼Niższe koszty
W naszym sklepie online można znaleźć duży wybór silników EC/BLCD i silników DC. Silniki z serii drylin E są nawet o 36,1% ekonomiczne.

Dzięki technice napędowej igus możliwe jest testowanie jakości spoin spawalniczych. Standardowo w technice napędowej igus stosowany jest tutaj moduł liniowy drylin SHT, który umożliwia regulację głowicy gnącej. Umożliwia to przeprowadzanie testów zginania z maksymalną siłą do 5000N. Firma "Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH" polega na kompletnym rozwiązaniu z napędem elektrycznym w postaci przekładni silnikowej.

Określ swój osobisty potencjał oszczędności TERAZ


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem