Tradycyjne rodzaje e-prowadników korzystają przy bardzo długich przesuwach z ruchu ślizgowego zamiast tocznego. Powodem stworzenia "e-prowadnika rolkowego" była koniczność przezwyciężenia ograniczeń technicznych tego trybu pracy, na przykład zmniejszenie tarcia, poprzez zastosowanie ruchu tocznego w miejsce ślizgowego. Osiągnięto to poprzez wmontowanie w ogniwa rolek z tworzyw sztucznych, co zapewnia idealny skok przez całą długość prowadnika. Efektem jest zmniejszenie potrzebnej siły napędowej oraz płynniejsza i cichsza praca z mniejsza ilością drgań. Wymagania stawiane e-prowadnikom przy znacznych długościach przesuwu w ciągu ostatnich kilku lat ulegały stopniowemu zwiększaniu. Długości przesuwu przekraczające 400 metrów stwarzają nowe wyzwania, takie jak niezwykle wysokie długości przesuwu w systemach suwnicowych przy obciążeniach przewodów dochodzących do 50 kg/m.
Specjalne stanowisko testowania rolek do specyficznych wymagań klienta.
Dostępne są wersje o wysokościach wewnętrznych 32, 35, 42, 45, 56 i 80 mm oraz szerokościach od 50 mm do kilku metrów;
wszystkie wersje dostarczane są bezpośrednio z magazynu. Dostępne są wszystkie opcje wewnętrznego rozdziału przewodów i mocowania systemu igus® E4. Można zastosować standardowe rynny prowadzące odpowiednich prowadników dostępne bezpośrednio z magazynu. e-prowadniki rolkowe są z zasady otwierane zatrzaskowo z obu stron. Dostępnych jest kilka materiałów i geometrii (rolki profilowe itp.) rolek. W e-prowadnikach rolkowych standardowo stosowane są kulki ze stali nierdzewnej. e-prowadniki rolkowe dostępny są jako gotowy system e-prowadnikowy. Są one składane przez specjalistów igus® przy użyciu przewodów chainflex® oraz odpowiednich wtyków i osprzętu, zgodnie z Państwa specyfikacją, a także zapakowane w sposób zapewniający łatwy montaż. Zależnie od długości przesuwu rolkowe wersje e-prowadników dostarczane są na bębnie. Jeśli zdecydowano się na przewody z obejmującego ponad 850 rodzajów asortymentu chainflex®, jesteśmy skłonni udzielić gwarancji na cały system.
Tego rodzaju wyposażenie jest projektowane przez naszych inżynierów projektu. Z przyjemnością prześlemy Państwu ofertę. Mogą się Państwo z nami w tej kwestii skontaktować.
| Seria | Wysokość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Wysokość zewnętrzna | Promień zgięcia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hi | Bi | Ba | ha | R | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| e-prowadnik rolkowy - e-prowadnik z poprzeczką na każdym ogniwie | |||||||
| 2828R | 32 | 50-400 | 73-423 | 54 | 125-300 | Anfragen |
|
| 2700R | 35 | 50-175 | 66-194 | 50 | 150 | Anfragen |
|
| 3500R | 45 | 50-250 | 70-270 | 64 | 200 | Anfragen |
|
| 3838R | 42 | 50-400 | 77-427 | 64 | 150-350 | Anfragen |
|
| 4040R | 56 | 50-600 | 86-636 | 84 | 200-400 | Anfragen |
|
| 5050R | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250-500 | Anfragen |
|
| e-prowadnik rolkowy - e-tube, zamknięty | |||||||
| R7728R | 32 | 50-300 | 73-323 | 54 | 150-300 | Anfragen |
|
| R7838R | 42 | 50-300 | 77-327 | 64 | 200-350 | Anfragen |
|
| R8840R | 56 | 75-462 | 111-499 | 84 | 300-400 | Anfragen |
|
| R9850R | 80 | 75-462 | 125-513 | 108 | 300-1000 | Anfragen |
|