Bezpieczne prowadzenie przewodów i bezsmarowe łożyska do oczyszczalni ścieków

Bezobsługowy ruch na osadnikach kołowych i wzdłużnych

System ślizgowy Flizz z pomarańczowym systemem prowadzenia energii na instalacji kanału wodnego.

Nasze najlepsze produkty do oczyszczalni ścieków

Basic flizz w oczyszczalni ścieków z e-chain do prowadzenia kabli.

Prowadnik kablowy do osadników wzdłużnych

Łożysko igubal w oczyszczalni ścieków, zastosowane w ramieniu do uzdatniania wody.

Wkładka sferyczna w kołach napędowych

  • Bezobsługowa alternatywa dla wkładek promieniowych
  • Brak dodatkowego smarowania dzięki pracy na sucho
  • Kompensacja błędów kątowych
  • Odporność na brud i zanieczyszczenia
  • Odporne na korozję i tłumiące drgania
  • Wymiana 1:1 w obudowach odlewanych
Zasuwa z wrzecionem dryspin do oczyszczalni ścieków.

Technologia śruby pociągowej w zaworach odcinających

  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Odporność na zanieczyszczenia
  • Odporność na temperaturę
  • Odporność na chemikalia
  • Dlatego idealnie nadaje się do stosowania w zaworach odcinających, na przykład
Łożysko obrotowe PRT do oczyszczalni ścieków i uzdatniania wody w porównaniu z zastosowaniem.

Łożysko wieńcowe w okrągłym bębnie zgarniającym

  • Gotowy do montażu do pracy na sucho bez smarowania
  • Bezobsługowe elementy ślizgowe
  • Wysoka nośność do 150 000 N
  • Do użytku w wysokich temperaturach, wilgotności i chemikaliach
  • Długa żywotność, obliczana bezpłatnie online
i.Sense ec.p monitoruje prowadnik kablowy w oczyszczalni ścieków i sygnalizuje zużycie lub uszkodzenia.

Inteligentne monitorowanie stanu

  • Monitorowanie stanu prowadnicy przewodu na zgarniaczu wzdłużnym
  • Wydłużenie maksymalnego okresu żywotności
  • Unikanie awarii i wysokich kosztów dzięki wczesnym ostrzeżeniom
  • Łatwe pobieranie danych operacyjnych czujników

Dlaczego warto używać e-prowadnika jako systemu prowadzenia przewodów w osadniku wzdłużnym?

  • Brak konieczności regularnej wymiany przewodu
  • Brak pierścienia stykowego: brak konieczności wymiany styków
  • Niezawodne prowadzenie: brak zaczepiania lub rozrywania przewodów
  • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi i brudem dzięki kompaktowej obudowie
  • Do 50% krótsza długość przewodu w porównaniu do festonów
  • Brak oddzielnego napędu, jak w przypadku bębna przewodowego z silnikiem, co pozwala zaoszczędzić materiał i energię

Historie sukcesu

Lekki prowadnik kablowy do dużego projektu: AMORAS

Zbiornik oczyszczalni ścieków widziany z góry.

Oczyszczanie ścieków bez przestojów w oczyszczalni ścieków w Plauen

Niecka oczyszczalni z prowadnicą szynową wzdłuż krawędzi.

Bezpieczne zasilanie osadnika wtórnego

Oczyszczalnia ścieków z basenami i pomostami pod błękitnym niebem.

Inteligentna technologia czujników w prowadzeniu przewodów oczyszczalni ścieków

Prowadnik kablowy w oczyszczalni ścieków prowadzi przewody wzdłuż betonowej krawędzi.

Prowadnik kablowy chroni zasilanie i sygnał podczas opadów śniegu i mrozu

Osadnik z e-chains i akcesoriami w oczyszczalni ścieków na tle zalesionych gór.

Przetestowane w laboratorium testowym do użytku w świecie rzeczywistym

Więcej informacji

Broszura produktów do oczyszczalni ścieków

Strona broszury z e-chains igus do oczyszczalni ścieków i kilkoma zdjęciami zastosowań.

Usługa montażu

Środki ochrony i śrubokręt na prowadniku kablowym.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa