Alternatywa dla wózków przewodowych: systemy prowadników kablowych

Jaka jest różnica między systemami łańcuchów energetycznych a systemami festonowymi?

Systemy łańcuchów energetycznych

  • Około 50% mniej kabli (52 m długości kabla z mocowaniem centralnym i około 100 m przesuwu)
  • Wysokość systemu ok. 800 mm
  • Około 10% mniej konstrukcji stalowej (dla stacji kablowej)

Wózek kablowy

  • Około 115 m kabla (115% długości przesuwu) na 100 m przesuwu
  • Długość ok. 3500 mm dla pętli linowych " " " , wysokość systemu ok. 5000 mm

Maksymalna żywotność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji - łańcuch rolkowy do dużych obciążeń P4HD.56R

Polecane przez nas systemy łańcuchów energetycznych

Moduł łańcucha kablowego igus e-kette z wieloma ogniwami i zamkniętymi komorami kablowymi.

system E4,1

Łańcuch energetyczny do zasilania w ruchomych zastosowaniach.

System E2/000

System festoon do ruchomych przewodów w maszynie.

System 4040R/5050R

Łańcuch kablowy do systemów festooning z modułowymi ogniwami.

System 4040HD/5050HD

Łańcuch kablowy festooning z różowym symbolem sygnału bezprzewodowego do monitoringu.

System P4.1

Łańcuch energetyczny igus z prowadnicą kabli i różowym symbolem fal radiowych.

Konserwacja predykcyjna

Przewody chainflex do prowadników kablowych z różnymi budowami kabli w przekroju.

Przewody chainflex

Łańcuch energetyczny do festooningu z kilkoma prowadzonymi przewodami.

Konfekcjonowanie readychain

Wybrane przykłady zastosowań

Żuraw na długim pomoście nad wodą.
Duży dźwig portowy nad wodą z widokiem na port i kilka statków w tle.
System transportu kontenerów w porcie z dźwigami i stosami kontenerów.

Możesz być także zainteresowany

Suwnica kontenerowa w porcie podnosi kontener nad stosami kontenerów przy nabrzeżu.

Systemy e-prowadników w instalacjach suwnicowych

Prowadnik kablowy w porównaniu z bębnem kablowym i napisem „VS”.

Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów kablowych z napędem silnikowym

System Microflizz w porównaniu z szyną zasilającą i symbolami radiowymi.

Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa