Zmień język :
Silne wahania temperatury, duże obciążenia wiatrem, turbulencje, burze piaskowe: turbiny wiatrowe muszą działać niezawodnie w trudnych warunkach pogodowych. igus® oferuje szeroki wybór wysokowydajnych komponentów z tworzyw sztucznych do turbin wiatrowych i ich zakładów produkcyjnych, transportu i montażu. Obejmują one wytrzymałe, kompaktowe łańcuchy energetyczne i wysoce elastyczne przewody do ruchów skrętnych, które zwiększają niezawodność systemu na przykład w wieżach, systemach azymutalnych i regulacji łopat wirnika. Odporne na zużycie pręty i wytrzymałe łożyska ślizgowe, które nie wymagają zewnętrznego smarowania ani konserwacji dzięki wbudowanym smarom stałym, są idealne do stosowania w układach regulacji i hamowania łopat wirnika.

Firma start-up z Brandenburgii opracowała mobilną platformę konserwacyjną dla wirników turbin wiatrowych, która umożliwia przeprowadzanie prac naprawczych w niemal każdych warunkach pogodowych i o każdej porze dnia. Na pokładzie znajduje się kabel chainflex®, łańcuch energetyczny i łożyska ślizgowe iglidur®.

Wszystkie produkty są testowane pod kątem zużycia i nośności w rzeczywistych warunkach w laboratorium testowym igus®, największym w branży. Wyniki są wprowadzane do naszych narzędzi do obliczania żywotności i umożliwiają precyzyjne przewidywanie trwałości.
Na życzenie igus® przeprowadza również testy u klientów, aby sprawdzić zastosowanie produktów w bardzo indywidualnych warunkach.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem