Linia do produkcji pieluch<br><font size="7">365 dni ciągłej pracy bez smarowania<br>dzięki osi liniowej drylin®</font>

Zakład produkcji pieluch

365 dni ciągłej pracy bez smarowania dzięki osi liniowej drylin®

Systemy liniowe pracujące na sucho w liniach do produkcji pieluch

Profil

  • Co było potrzebne: bezsmarowy zestaw drylin ® Easy Tube, liniowe łożyska ślizgowe RJUM, zespoły liniowe wrzeciona, łożyska hybrydowe z programu drylin® W.
  • Wymagania: Wysokie obciążenie technologii liniowej ze względu na częste zmiany przy ciągłej pracy prawie 365 dni w roku, wysoki poziom brudu i pyłu, zanieczyszczenie spowodowane efektami tarcia
  • Sektor: Przemysł tekstylny
  • Sukces klienta: Obecnie łożyska liniowe drylin® są używane do szybkich i niezawodnych przezbrojeń. Nie wymagają smarowania ani konserwacji, są niewrażliwe na kurz i brud, nie ulegają korozji, są trwałe, ciche i lekkie.
System liniowy ze śrubą pociągową SHTP-12

Problem

Rozwiązanie

Ilustracja 1: Regulacja formatu czujników do sterowania środkiem wstęgi za pomocą wrzecionowej jednostki liniowej drylin® easytube SET-25. Wrzeciono jest niezawodnie chronione przez wytrzymałą aluminiową rurę.

Ilustracja 2: Regulacja czujnika do regulacji środka wstęgi folii odbywa się za pomocą jednostki liniowej Easy Tube SET-25 drylin®.

Ilustracja 3: Regulacja formatu siłowników pneumatycznych do przedmuchiwania za pomocą jednostki liniowej Easy Tube SET-25 firmy drylin®.

Ilustracja 4: Regulacja środkowa czteropasmowego ugięcia 90° przy użyciu systemu liniowego SHT-12-AWM ze śrubą pociągową drylin® do wstęg z włókniny. Łącznie używanych jest osiem systemów.

Ilustracja 5: Kompaktowa regulacja formatu do ustawiania kamery inspekcyjnej za pomocą systemu liniowego SHTP-12-AWM firmy Drylin® ze śrubą pociągową.

Ilustracja 6: Liniowe stoły wrzecionowe SLW-2080-AWM zapewniają zsynchronizowaną regulację wysokości podczas prasowania zapakowanych pieluszek do pudełek.

Dalsze przykłady zastosowań

Specjalna konfiguracja pomiarowa z osią śruby pociągowej, silnik & system sterowania

Przykład zastosowania technologii napędowej

Drukarka 3D do betonu l Bezsmarowe rozwiązanie dla zapylonego środowiska

Przykład zastosowania technologii napędowej

Technologia napędu elektrycznego w zautomatyzowanym systemie pozycjonowania

Technika napędowa w jednostce kompletującej

Oś liniowa do precyzyjnego, bezluzowego urządzenia do testowania zgrzein spawalniczych

Oś liniowa do precyzyjnego, bezluzowego urządzenia do testowania ugięcia szwów spawalniczych

Bezsmarowa oś liniowa do zautomatyzowanego miksera koktajli

Bezsmarowa oś liniowa w automatycznym mieszalniku koktajli
Sklep z technologią napędową

Sklep internetowy z technologią napędową

Konfigurator technologii napędowej

Konfigurator technologii napędowej

Opracowanie techniczne technologii napędowej

Pobierz opracowanie techniczne

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa