Przykład zastosowania

Co potrafią materiały iglidur o wysokiej odporności na media?

  • Wysoka odporność na zużycie w ekstremalnych warunkach środowiskowych
  • Bardzo niski współczynnik tarcia
  • Wysoka odporność na temperatury i chemikalia
Materiał iglidur® H1
  • Wysoka odporność na media
  • Odporność na zużycie, szczególnie pod wodą
  • Wysoka odporność na temperaturę od -40°C do +200°C
  • Wysoka odporność chemiczna
Materiał iglidur® H370
  • Wysoka odporność na temperaturę i chemikalia
  • Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Może być stosowany pod wodą
  • Odpowiedni do wysokich temperatur
  • Odporność na chemikalia
Materiał iglidur® H
  • Wysoka odporność na media i temperaturę, odpowiednia do temperatur do +250°C, odporna na zużycie
  • Wysoka odporność na media i temperaturę
  • Odporność na parę wodną
  • Dobry współczynnik tarcia i zużycia
Materiał iglidur® C500
  • Tani, odpowiedni do wysokich temperatur
  • Może być stosowany pod wodą
  • Odporny na chemikalia
  • Odpowiedni do wysokich temperatur
Materiał iglidur® H2
  1. Maksymalna temperatura długotrwałego stosowania
  2. Maks. zalecane ciśnienie powierzchniowe przy +20°C
  3. Najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, obracanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa