Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Przewody DriveCliq dla bardzo małych promieni i długich przesuwów z certyfikatem 300V UL


Nowy przewód systemu pomiarowego chainflex® PUR CF113.028.D zgodnie ze standardem DriveCliq otrzymał atest do użytku z 300V UL.

Dzięki nowym przewodom z certyfikatem 300V UL dla małych promieni i długich przesuwów w e-prowadnikach, użytkownik może teraz układać przewody DriveCliq w systemie zasilania, bezpośrednio obok przewodów o wyższym poziomie napięcia (np. silnikowych). Daje to natychmiastowy potencjał oszczędności pod względem przestrzeni montażowej i projektowania.  
Zamów bezpośrednio teraz
UL oznacza „Underwriters Laboratories” i jest niezależną organizacją w USA. Ta organizacja testuje różne produkty pod kątem ich bezpieczeństwa. W odniesieniu do przewodów, UL postuluje, by wszystkie przewody, o różnych klasach napięcia w jednej prowadnicy, były zawsze oddzielone mechanicznie od siebie. Dzięki nowemu przewodowi DriveCliq 300 V z chainflex, można z tej, dodatkowej czynności zrezygnować. Może to być ogromną zaletą w ograniczonych zastosowaniach, takich jak te w obrabiarkach.

Technologia w górę

Technologia w górę

  • Napięcie UL wynoszące 30V zwiększone do 300V
  • Możliwość układania bezpośrednio obok przewodów o tym samym poziomie napięcia
  • Wyjątkowo małe promienie gięcia i długie przesuwy
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Wyeliminowano potrzebę separacji przewodów w prowadniku, zmniejszając koszty o 2,10 €/m
  • Z siedmiu rodzajów przewodów zawsze znajdź najbardziej ekonomiczny przewód DriveCliq, który z pewnością zadziała
  • 36-miesięczna gwarancja
Dowód

Dowód

  • Styl UL 20236
  • Przetestowane w największym laboratorium testowym (3 800 m², największe laboratorium testowe tego rodzaju dla przewodów w ruchomych zastosowaniach
  • Test chainflex nr 4692, 32 miliony cykli
Odnawialność

Odnawialność

  • Oszczędza zasoby dzięki przewidywalnej żywotności
  • igus wspiera gospodarkę obiegową tworzyw sztucznych i inwestuje w chemiczny recykling

CF DriveCliq z 300V UL

300 V zamiast 30 V ... lub: jakie poziomy napięcia są dostępne z UL?

UL posiada poziomy napięcia 30 V, 300 V, 600 V i 1000 V w środowiskach przemysłowych. Tym samym każdy poziom jest predefiniowany przez aplikację.  Jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, wymagania bezpieczeństwa w kraju pochodzenia UL, USA, są znacznie surowsze niż nasze.  Tylko odpowiednio przebadane produkty otrzymują znak weryfikacji UL. cPodczas testów, weryfikowane są specyfikacje wymagań dla ochrony przeciwpożarowej lub grubości ścianek. Tylko ci, którzy spełniają te wszechstronne wymagania, otrzymają pieczęć UL na swój produkt.
 
W przypadku systemów zasilania, UL postuluje by wszystkie przewody o różnych klasach napięcia leżące obok siebie, były zawsze oddzielone mechanicznie od siebie. Oczywiście spełnienie tych norm wymaga dużego wysiłku i przede wszystkim kosztów. Jeśli wszystkie przewody mają ten sam poziom napięcia, można je ułożyć obok siebie bez mechanicznego oddzielenia. cUłatwia to przetwarzanie i pozwala zaoszczędzić ogromne koszty.
 
Decydujące są tutaj różne klasyfikacje napięcia UL, ponieważ nowe przewody DriveCliq z wyższym oznaczeniem UL, aktualnie, można układać bezpośrednio obok innych przewodów (np. silnikowych).

Niższe koszty, wyższa żywotność dzięki sprawdzeniu ceny chainflex dla Twojego systemu DriveCliq

Obniż koszty dzięki sprawdzeniu ceny chainflex i/lub zwiększ żywotność Twojej aplikacji za pomocą przewodów DriveCliq: jesteśmy w stanie dostarczyć Ci szeroki wybór różnych jakości mechanicznych - z elektrycznego punktu widzenia, przewody DriveCliq są zawsze identyczne i w pełni wymienne w stosunku 1:1. Wybierając pomiędzy najkorzystniejszą ceną i najlepszym rozwiązaniem, możesz znaleźć wiele jakości przewodów.
 
Dlatego zawsze możemy zaoferować najlepszy stosunek ceny do wydajności dla Twojego zastosowania, w zależności od wymagań: z/bez oleju, długi/krótki przesuw, duży/mały promień gięcia itp. Wszystkie przewody DriveCliq są przetestowane w laboratorium chainflex i posiadają 36-miesięczną gwarancję.
 
 

Przedstawienie nowości przez Rainera Rössel, Szefa działu ds. przewodów chainflex®

Certyfikat UL: igus jest pierwszą firmą w Europie, która otrzymała uwierzytelnienie obietnic swojej marki

Od wielu lat,  wymagania techniczne dotyczące systemów prowadzenia przewodów rosną coraz bardziej. Rezultatem są pęknięcia żył, ścieranie płaszcza i efekt korkociągu . Firma igus podjęła wyzwanie i opracowała przewody chainflex, które są w stanie wytrzymać wysokie obciążenie mechaniczne .
 
W 2020, jako kontynuacja tego twierdzenia, igus jest pierwszą niemiecką firmą, która posiada obietnicę, związaną z marką przewodów chainflex, uwierzytelnioną przez firmę zewnętrzną. W złożonym procesie certyfikacji, amerykański instytut „Underwriters Laboratories” potwierdził dokładność hasła "36-miesięczna gwarancja igus® na przewody chainflex® i kalkulator żywotności oparty na 2 miliardach cykli testowych rocznie". Dzięki temu firma igus, jako pierwsza w Europie, potwierdziła wiarygodność swojego hasła reklamowego poprzez uznaną na całym świecie instytucję testującą.
 

Przewody DriveCliq w praktyce

Dźwigi wewnętrzne z igus Bezpieczne i bezawaryjne prowadzenie przewodu jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa funkcjonalności i dokładności obrabiarki. Ponieważ wymagania dotyczące przesuwu, szybkości i precyzji stale rosną, zwiększają się również naprężenia, z którymi muszą radzić sobie przewody. Właśnie w tym miejscu potrzebny jest nowy przewód chainflex DriveCliq z certyfikatem 300V UL.  
Kliknij tutaj

Konfekcjonowane przewody DriveCliq

readycable® | informacje o produkcie igus readycable: z około 4 600 konfekcjonowanymi przewodami silnikowymi, serwo, sygnałowymi i enkodera, zgodnymi z 24 standardami producenta, igus jest światowym numerem 1, jeśli chodzi o konfekcjonowane przewody, nasze readycable, do zastosowania w e-prowadnikach. Dzięki 7 różnym jakościom przewodów, asortyment zawsze obejmuje najbardziej ekonomiczny przewód DriveCliq, który gwarantuje działanie w Twojej aplikacji.
Kliknij tutaj

Więcej przewodów systemu pomiarowego CF

Przewód systemu pomiarowego CF Przewody systemu pomiarowego chainflex, tak samo jak przewody resolwerowe, sprzężenia zwrotnego oraz enkodera dla e-prowadników, są przewodami do zastosowania przy średnich i wysokich poziomach naprężeń. Przewody są dostępne dla prawie wszystkich systemów znanych producentów, takich jak B&R, Heidenhain, Lenze lub Siemens.
 
Kliknij tutaj


Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.