Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Przewody chainflex® działają ... w ruchomych aplikacjach na całym świecie!


Technologia w górę, Koszty w dół. To nasza praca.

Przewody chainflex firmy igus w wyposażeniu medycznym, drukarkach 3D lub robotach, znaczne odległości przesuwu do 1000 metrów  - wszystko łatwe do obliczenia, zamówienia i konfekcjonowania. Szybkie dostawy od 24 godzin z unikalną, 36-miesięczną gwarancją chainflex na obliczoną żywotność. 
 
Naszym zadaniem jest ciągłe opracowywanie innowacji w obszarze e-prowadników i przewodów. Umożliwia nam to pomoc klientom w obniżeniu kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu jakości maszyn oraz systemów, innymi słowy [Link pagenr="24101" title="Technologia w górę". To nasza praca." ]
 
W firmie igus przyjmujemy również odpowiedzialność za wkład w ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych i poprawę recyklingu: Dowiedz się więcej o naszej inwestycji w recykling chemiczny firmy Mura Technology Limited.


Zestawy przewodów CFSPECIAL dla systemów TopDrive w e-loop

CFSPECIAL.5xx - Zestaw TopDrive składający się z przewodów silnikowych, transmisji danych i hybrydowych

CFSPECIAL TopDrive
Technologia w górę:
  • Harmonizacja ze wszystkimi komponentami TopDrive dla optymalnego dopasowania w złączu i prowadniku
  • Szybko dostępne w formie standardowego produkt do napraw i modernizacji
Koszty w dół:
  • Redukcja kosztów o ok. 35% ze względu na rezygnację z produkcji jednorazowych elementów dla projektów.

Pierwszy, skręcany przewód IO-Link z 36-miesięczną gwarancją

Niezawodne rozwiązanie przewodowe IO-Link dla prowadnika i robota

CF77.UL.INI.D
Technologia w górę:
  • Zoptymalizowane pod kątem skręcenia (± 180 stopni/m) w zastosowaniach robotycznych
  • Dla małych przestrzeni montażowych do 6,8xd z okresem użytkowania, który można obliczyć online
Koszty w dół:
  • O 32% bardziej ekonomiczne niż aktualnie dostępne rozwiązania

Nowy przewód hybrydowy chainflex® do napędów Siemens S210

Uzupełnienie portfolio produktów o serię przewodów CF280.UL.H

CF280.UL.H
Technologia w górę:
  • Gwarantowane 10 milionów podwójnych cykli w e-prowadnikach
  • Asortyment znajdujący się w magazynie umożliwia indywidualny wybór klienta
Koszty w dół:
  • Technologia hybrydowa zmniejsza ilość potrzebnego przewodu o 50%
  • Wymagana przestrzeń montażowa w e-prowadniku jest zmniejszona nawet o 40%

Przewód sterowniczy do ekstremalnych obciążeń jest teraz o 18% cieńszy dzięki nowym stylom UL

Nieekranowany przewód sterowniczy CF9.UL i ekranowany CF10.UL oszczędzają teraz znaczną ilość przestrzeni montażowej

CF9.UL CF10.UL
Technologia w górę:
  • Średnica mniejsza o 18%
  • 16% redukcja przestrzeni montażowe systemu e-prowadników
Koszty w dół:
  • Średnica mniejsza o 18% pozwala na zastosowanie mniejszych e-prowadników
  • Zmniejszenie masy całego systemu sprawia, że elementy mechaniczne także są lżejsze

chainflex® CASE - ship'n store od igus®

Nowy bęben transportowy do towarów chainflex® sprzedawanych na metry

Bęben transportowy
Technologia w górę:
  • Etykieta z kodem QR na stronie produktu przyspiesza ponowne zamówienie o 60%.
  • Proste rozwijanie bezpośrednio z opakowania
  • Proste przechowywanie - można ułożyć do trzech opakowań bezpośrednio w miejscu użycia
Koszty w dół:
  • O 84% bardziej ekonomiczne koszty wysyłki* ze standardem UPS
  • Dostawa w ciągu 1-2 dni roboczych w standardzie UPS
  • Nie jest wymagany system przechowywania ani odwijak

36-miesięczna gwarancja chainflex®: certyfikat UL

"36-miesięczna gwarancja igus na przewody chainflex i kalkulator żywotności, oparte na 2 miliardach cykli testowych rocznie"

Certyfikat UL
Technologia w górę:
  • Przewody specjalne
  • Wiarygodność neutralnej instytucji

Koszty w dół:
  • Niezawodność testowanych przewodów

chainflex® – Witamy na świecie!

Użyj pojedynczego przewodu z najważniejszymi, światowymi atestami

chainflex – w domu na świecie.
Technologia w górę:
  • Jeden przewód dla wszystkich, największych rynków
  • Daje pewność podczas procesu projektowania

Koszty w dół:
  • Brak zduplikowanych części zapasowych
  • Brak dodatkowych kosztów związanych z cłem
  • Płynne przejście przez odprawę celną

Odnowienie atestu DNV-GL

Przewody w e-prowadnikach od jedynego na świecie dostawcy z atestem DNV-GL

Atest DNV-GL
Technologia w górę:
  • Bezpieczeństwo dzięki zdefiniowanym materiałom dla sektora morskiego
  • Wyraźne określenie trwałości w ruchomych zastosowaniach

Koszty w dół:
  • Minimalizacja ryzyka awarii

Serwoprzewód chainflex®: gwarancja ekonomiczności

Uzupełnienie portfolio produktów o serię przewodów CF887

CF887
Technologia w górę:
  • Gwarantowane 5 milionów podwójnych cykli w e-prowadnikach
  • Mały przekrój do zastosowania w niewielkich przestrzeniach montażowych
Koszty w dół:
  • Oszczędź 51% kosztów* w porównaniu z CF21
  • 36 miesięczna gwarancja

Przewody silnikowe chainflex® posiadają teraz wyższy atest UL dla temperatur do 90 °C i napięcia 1000 V

Przewód silnikowy TPE z nowym materiałem izolacyjnym dla lepszej stabilności termalnej przy wyższej temperaturze UL

Nowość na SPS 2019

CF35
Technologia w górę:
  • O 12,5% lepsza stabilność termalna przy wyższej temperaturze UL
  • O 30% niższa przenikalność niż w przypadku przewodów silnikowych z izolacją PVC
Koszty w dół:
  • Pozwala na mniejsze przestrzenie montażowe
  • 36 miesięczna gwarancja

Wysokiej klasy przewody BUS'owe z certyfikatem 600V UL

Dzięki CFBUS, wszystkie rodzaje sieci Ethernet, takie jak Profinet, mogą być teraz prowadzone razem z przewodamii o wyższym napięciu

Przewody BUS'owe
Technologia w górę:
  • Napięcie UL wynoszące 300 V podwojone do 600 V
  • Możliwość układania bezpośrednio obok przewodów o tym samym poziomie napięcia
Koszty w dół:
  • Dodatkowe elementy separujące przewody w e-prowadniku nie są już konieczne, redukcja kosztów o 10,50 PLN/m

Pojedyncza para Ethernet (SPE) - teraz także dla e-prowadników

Przewód BUS'owy PUR z technologią pojedynczej pary ethernet

Nowość na SPS 2019

Pojedyncza Para Ethernet
Technologia w górę:
  • Przewód cieńszyo 25% niż CAT5e o tej samej szybkości transmisji danych
  • Umożliwia to ciągłą komunikację Ethernet, wliczając "ostatni metr" (od szafy sterowniczej do maszyny)
Koszty w dół:
  • Przestrzenie montażowe mogą być o 25% mniejsze niż CFBUS.PUR.045
  • Koszty są o 20% niższe niż w przypadku czteroparowego przewodu CAT5e (CFBUS.PUR.045)

Przewody DriveCliq teraz z certyfikatem 300V UL

Nowy przewód systemu pomiarowego chainflex® PUR CF113.028.D zgodnie ze standardem DriveCliq otrzymał atest do użytku z 300V UL.

Nowość na SPS 2019

Pojedyncza Para Ethernet
Technologia w górę:
  • Napięcie UL wynoszące 30V zwiększone do 300V
  • Położone bezpośrednio obok przewodów o możliwym, wyższym poziomie napięcia
  • Wyjątkowo małe promienie gięcia i długie przesuwy
Koszty w dół:
  • Dodatkowe elementy separujące przewody w e-prowadniku nie są już konieczne
  • Z siedmiu rodzajów przewodów zawsze znajdź najbardziej ekonomiczny przewód DriveCliq, który z pewnością zadziała

Zaoszczędź 20% przestrzeni montażowej dzięki nowym przewodom sterowniczym firmy igus®

Absolutnie ekonomiczne przewody sterownicze o średnicy zewnętrznej mniejszej nawet o 20%

Nowość na SPS 2019

Seria CF8xx
Technologia w górę:
  • Większa obciążalność prądowa (+16% więcej) dzięki ulepszonej izolacji żyły
  • Nowa generacja o średnicy zewnętrznej mniejszej nawet o 20%
  • Najmniejszy promień gięcia do 21%
Koszty w dół:
  • Zaoszczędź 20% przestrzeni montażowej, zezwalając na mniejsze wymiary e-prowadników
  • Koszty obniżone nawet o 50%* dzięki potencjałowi redukcji przekroju

Gwarantowane 40 milionów podwójnych cykli dzięki CF298/CF299

Wysokiej klasy przewody do transmisji danych dla małych promieni i 40 milionów podwójnych cykli ze współczynnikiem 4 xd

Nowość na SPS 2019

CF298/CF299
Technologia w górę:
  • Gwarantowane 100% więcej podwójnych cykli
  • Promień gięcia o 41% krótszy niż w CF11
Koszty w dół:
  • Gwarantowana niezawodność przewodów podwojona w e-prowadnikach (z 20 do 40 milionów cykli)
  • Obniż koszty nawet o 83,40 PLN/m* (ponieważ przewód ma 2 razy dłuższą żywotność)

CFROBOT7: Nowy przewód robotyczny dla małych napędów

Ukierunkowane rozszerzenie oferty przewodów silnikowych chainflex®, z płaszczem zewnętrznym PUR, dla robotów

Nowość na SPS 2019

CFROBOT7
Technologia w górę:
  • Zoptymalizowane pod kątem skręcenia (± 180 °/m) w robotach
  • Dodatek do asortymentu dla małych przestrzeni montażowych
Koszty w dół:
  • Zastosowanie w niewielkich przestrzeniach montażowych

Może także Państwa zainteresować

Nowości e-prowadników

Przegląd nowości e-prowadników

Nowości RC

Przegląd nowości readychain®

Przegląd nowości inteligentnych tworzyw sztucznych

Przegląd nowości inteligentnych tworzyw sztucznych


* Podane tutaj wartości porównawcze (bezwzględne lub procentowe) oparte są na niemieckich cenach katalogowych i mogą się różnić w innych krajach.

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.