Nowe produkty readychain® oraz readycable®

Newsletter wyświetlony na komputerze, tablecie i smartfonie.

Nie przegap żadnych nowości od igus

Jesienne nowości 2026

Złącza readycable w różnych wersjach na jesiennym tle z napisem „News 2026”.

Więcej przewodów od 3 producentów napędów oraz 4 nowe kategorie produktów

Aktualności z targów Hannover Messe 2026

Przewody połączeniowe readycable do HMI w różnych wersjach, ułożone obok siebie.

Rozszerzenie oferty przewodów napędowych o 5 producentów

Gotowe przewody readycable w różnych kolorach i wersjach ustawione obok siebie.

Indywidualna konfekcja przewodów bez minimalnej ilości zamówienia

Złącze readycable do koszyka, biały okrągły konektor.

Okrągłe złącza TE z magazynu w Kolonii w ciągu 36 godzin

Frezowane wkładki uszczelniające w różnych rozmiarach.

Indywidualne wkładki uszczelniające do dławnic kablowych

Nowości 2025

Gotowe przewody readycable do zastosowań PLC ułożone na czarnym tle.

Nowy producent oraz nowe rozszerzenia oferty przewodów do napędów siedmiu producentów

Kabel readycable do czujników Keyence z kilkoma złączami.

Przewody konfekcjonowane odpowiednie dla Keyence

Kabel adapterowy readycable do Kuka Quantec generacji 1 do 2 z ramieniem robota i złączem.

Łatwa „zmiana pokoleniowa"

readycable do Bosch Rexroth: trzy wersje kabla ze złączami i otwartymi końcami.

Konfekcjonowane hybrydowe kable serwo odpowiednie dla Bosch Rexroth

Kontrola dostępu RFID dla interfejsu Module Connect

  • Zabezpieczenia można łatwo dodać do istniejących systemów.
  • Zapobieganie nieplanowanym przestojom maszyn
  • W przypadku serwisu: odłącz go, podłącz ponownie i to wszystko
  • Pełna przejrzystość dzięki raportowi aktywności (opcjonalnie)
  • Skonfiguruj i zamów system Module Connect online: igus.pl/module-connect

Stojak readychain® eco

  • Indywidualne konstrukcje dla klientów oparte na systemie modułowym
  • Montaż i demontaż bez użycia narzędzi oraz łatwa obsługa
  • Sklejka brzozowa: niewielka ilość kleju i dodatków chemicznych oraz szybko odnawialny, trwały surowiec
  • Oszczędności dzięki mniejszej objętości i masie
  • Możliwość łączenia pojedynczych elementów i układania ich w stos ogranicza liczbę transportów, a tym samym emisję CO₂ i koszty wysyłki.
  • Precyzyjne cięcie ogranicza ilość odpadów.

Nowości 2024

Dodatki do przewodów napędowych

Trzy kable readycable z różnymi złączami i pomarańczowym oznaczeniem „+2” pośrodku.

Odpowiedni dla dwóch innych producentów technologii napędowej

readycable news: kabel z różnymi złączami i oznaczeniem +41.

41 nowych przewodów przeznaczonych do ...

Złącze readycable do kabla Ethernet z czarną obudową i widocznym stykiem.

Szybka transmisja danych

Dodatki do przewodów napędowych

readycable News 2024 z oznaczeniem Plus 4 i różnymi drive cables.

Odpowiednie dla technologii napędowej czterech nowych producentów

Złącze readycable z 20 nowymi produktami na HMI 2024.

20 nowych przewodów odpowiednich dla ...

Przewód readycable CAT7 i CAT8 ze złączami do CAT904183332 i CAT904183333.

Szybka transmisja danych

Przewód readycable ze złączami przed oprogramowaniem EPLAN na laptopie.

Aktualne makra EPLAN

Podłącz wszystko od razu, zamiast każdego złącza osobno

Nowości 2023

Dodatek w obszarze przewodów napędowych dla SPS

readycable z czterema złączami i kolorowymi liniami.

Odpowiednie dla technologii napędowej czterech nowych producentów

Znaczące poszerzenie asortymentu przewodów napędowych na czas Targów Hanowerskich

Sześciu producentów napędów readycable z sześcioma złączami.

Sześciu nowych producentów przewodów napędowych

Złącza readycable w różnych wersjach do techniki napędowej i aktualizacji 2023.

88 nowych przewodów odpowiednich dla ...

Nowości 2022

Wtyk sieciowy TE Connectivity w trzech ujęciach.

Wyposażenie wysokiej klasy dla technologii sieciowej

  • Do zastosowań spełniających najwyższe wymagania przemysłowe
  • Dostępne z magazynu w ciągu 24 godzin na potrzeby dostaw just-in-time
  • Trwałe materiały zapewniające długie użytkowanie
Zmontowane złącza Single Pair Ethernet z fioletowymi przewodami.

Jednoparowe przewody Ethernet dla niewielkich przestrzeni montażowych

  • Komunikacja Ethernet w całym systemie, z przewodami przystosowanymi do pracy w e-prowadnikach
  • Idealne rozwiązanie do niewielkich przestrzeni montażowych​
  • 100% kontroli (pieczęć zatwierdzająca i raport) każdej dostawy
  • Przyszłościowa transmisja danych
  • Dokładnie oblicz online gwarantowaną żywotność przewodu (kliknij tutaj, aby przejść do narzędzia).
readycable do robota KUKA z wtykiem i ramieniem robota.

Podłącz Kuka Quantec 2 bezpiecznie

  • Konfekcjonowane, gotowe do podłączenia i natychmiastowo gotowe do użycia
  • Produkowane na wymaganą długość z dokładnością co do centrymetra, by nie produkować odpadów
  • Przetestowane w 100%: znak kontroli jakości i raport z testu
  • Trwałe materiały przewodów + wysokiej jakości złącza + obróbka = gwarancja niezawodności i zachowania wartości komponentów

readychain® p-rack

  • Ergonomiczne i precyzyjne dopasowanie do wymagań klienta oraz montaż i demontaż bez użycia narzędzi
  • Mniejsza masa obniża koszty wysyłki, a możliwość kompaktowego złożenia konstrukcji pozwala zaoszczędzić miejsce podczas transportu zwrotnego.​
  • Czas montażu krótszy o 66% ​
  • Wydrukowane ze skrobii kukurydzianej i nadające się do ponownego wykorzystania
  • Z funkcją śledzenia GPS (opcjonalnie)

Elementy do szybkiego pozycjonowania readychain® — montaż staje się prosty

  • Łatwy i niezawodny montaż konfekcjonowanych systemów readychain®
  • Nie potrzeba żadnych innych narzędzi
  • Czas montażu skrócony nawet o 30% dzięki optymalnej pozycji montażowej
  • Wykonane z bardziej zrównoważonych materiałów i nadające się do regranulacji

Wiadomości 2021

readychain® micro-speed ...

Komponenty igus readychain i chainflex z oznaczeniem NEWS 2021.
  • Najprostsze mocowanie w Państwa aplikacji
  • Zintegrowane mocowanie przewodów i uszczelnienie
  • Zaoszczędź 80% czasu montażu
  • Zoptymalizowane, gotowe do montażu podzespoły
  • W przypadku serwisu: odłącz go, podłącz ponownie i to wszystko

Przedłużacze AIDA

Przewody przedłużające AIDA z złączami do automatyki.
  • O 50% mniej pracy podczas montażu dzięki technologii push-pull
  • Istniejące systemy robotów i interfejsy można elastycznie rozbudowywać dzięki sprawdzonym przedłużaczom
  • Różne klasy jakości przewodów i poziomy cenowe: wybierz przewód zapewniający najlepszy stosunek ceny do parametrów w danym zastosowaniu robotycznym.
Przegląd kabli igus chainflex z trzema przewodami, informacją o gwarancji i pudełkiem wysyłkowym.

Przegląd nowości przewodów

Łańcuch kablowy igus z przewodami i prowadzeniem ruchu, oznaczony jako nowy.

Przegląd nowości e-prowadników

System smart plastics monitoruje stan przez tablet i serwer IoT na łańcuchu kablowym.

Przegląd nowości z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

Manager Produktu readychain® i readycable®

+48 728 350 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa