Moduły liniowe SHT drylin ze stali nierdzewnej

Solidny, odporny na korozję i chemikalia

Technologia w górę

  • Indywidualnie konfigurowalne
  • Odporność na chemikalia
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Z elementami ze stali odpornej na korozję AISI 303, AISI 316 i AISI 316Ti
  • Wybór łożysk ślizgowych: iglidur® J = standardowe; iglidur® A180 = zgodne z wymogami FDA; iglidur® X = wysokotemperaturowe

Rozmiary montażowe modułów liniowych SHT-ES ze stali nierdzewnej

SHT-ES-08

  • Długość wózka: 65 mm
  • Maksymalna długość skoku: 300 mm
  • Średnica wału: 8 mm

SHT-ES-12

  • Długość wózka: 85 mm
  • Maksymalna długość skoku: 750 mm
  • Średnica wału: 12 mm

SHT-ES-20

  • Długość wózka: 130 mm
  • Maksymalna długość skoku: 1000 mm
  • Średnica wału: 20 mm

SHT-ES-30

  • Długość wózka: 180 mm
  • Maksymalna długość skoku: 1500 mm
  • Średnica wału: 30 mm

Opcje techniczne dla serii SHT

Konstrukcja śruby pociągowej

Materiał śruby pociągowej drylin i konstrukcja śruby pociągowej

Elektryczne systemy napędowe: silniki elektryczne od igus

Silnik krokowy do modułów liniowych igus

Materiały łożysk

Wkładki łożysk ślizgowych igus

Więcej osi liniowych ze stali nierdzewnej

Oś liniowa SHT ze stali nierdzewnej z napędem śrubowym

SHT — Higieniczna konstrukcja

  • Zgodność z wymogami FDA
  • Do mycia
  • Szerokie szczeliny
Oś liniowa ze stali nierdzewnej z napędem śrubowym

SLW-ES — wersja ze stali nierdzewnej odpornej na korozję

  • Możliwość wyboru materiału łożyska ślizgowego
  • Zgodność z wymogami FDA dla łożysk ślizgowych iglidur A180
  • Wysokotemperaturowe łożysko iglidur X, pracujące w temperaturze do +250°C
Osie śrub pociągowych z silnikiem

Oś liniowa ZLW ze stali nierdzewnej

  • Płaska wysokość systemu 40 mm
  • Długość skoku do 2000 mm
  • Brak korozji dzięki stali nierdzewnej 304 SS i 316

Nie wszystkie stale nierdzewne są takie same

Zasada: „ślizg zamiast toczenia”

Materiały łożysk ślizgowych do osi liniowych ze stali nierdzewnej firmy igus

Przykłady zastosowań dla klientów

Szybki oraz niezawodny test i pomiar

Instalacja do optycznej kontroli elementów

Technologia napędu elektrycznego w zautomatyzowanym systemie pozycjonowania

Technika napędowa w jednostce kompletującej

Więcej przykładów zastosowań

AWB

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa