Zmień język :

Łożyska wieńcowe iglidur® PRT oferują rozwiązania, które nie wymagają smarowania i konserwacji, zapewniając płynne ruchy w przemyśle meblarskim. Zostały specjalnie opracowane, aby umożliwić cichy obrót, co czyni je idealnymi do stosowania w meblach.
Zamiast metalowych rolek lub kulek, łożyska wieńcowe iglidur® PRT opierają się na zoptymalizowanych trybologicznie elementach ślizgowych, które w połączeniu z pierścieniami wykonanymi z anodowanego aluminium o niskiej masie, stali nierdzewnej, w całości z polimeru lub nowo opracowanego połączenia drewna i polimeru, oferują bezobsługowe i trwałe rozwiązanie.
PRT-06-100: Do 85% bardziej ekonomiczne w porównaniu do PRT-04
Nowe łożysko wieńcowe PRT jest wyjątkowo lekkie, płaskie i ekonomiczne w porównaniu z pozostałymi łożyskami serii PRT. Mając zaledwie 8 mm wysokości, jest o połowę niższe niż łożysko wieńcowe serii PRT-04.

Seria PRT-02 charakteryzuje się niewielką masą i niskimi kosztami
Zakres produktów PRT-02-30-WPC składa się z połączenia drewna i tworzywa sztucznego z 50% drewna i 50% tworzywa sztucznego. Po raz pierwszy oferujemy kombinację materiałów, która składa się z 50% surowców odnawialnych i nie wymaga żadnych smarów.

Koniec z plątaniną przewodów w miejscu pracy
Zorganizowane zarządzanie przewodami jest niezbędne w przypadku mobilnych biurek. Prosty, minimalistyczny rodzaj prowadnika Office Chain OCO dyskretnie wtapia się w każde biuro i zapewnia spokojny, uporządkowany wygląd.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem