Alternatywa dla wózków przewodowych: systemy prowadników kablowych

biała księga łańcuch energetyczny a festooning

biała księga: Efektywne systemy zasilania energią dla suwnic hutniczych

  • Zalety i wady systemów łańcuchów energetycznych i systemów festonowych dla suwnic hutniczych
  • Najbardziej innowacyjne rozwiązanie dla suwnic hutniczych
  • Perspektywy technologiczne: Rolkowy łańcuch energetyczny

Jaka jest różnica między systemami łańcuchów energetycznych a systemami festonowymi?

Systemy e-prowadników

Systemy łańcuchów energetycznych

  • Około 50% mniej kabli (52 m długości kabla z mocowaniem centralnym i około 100 m przesuwu)
  • Wysokość systemu ok. 800 mm
  • Około 10% mniej konstrukcji stalowej (dla stacji kablowej)
Systemy wózków przewodowych

Wózek kablowy

  • Około 115 m kabla (115% długości przesuwu) na 100 m przesuwu
  • Długość ok. 3500 mm dla pętli linowych " " " , wysokość systemu ok. 5000 mm

Maksymalna żywotność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji - łańcuch rolkowy do dużych obciążeń P4HD.56R

Polecane przez nas systemy łańcuchów energetycznych

system E4,1

system E4,1

System E2/000

System E2/000

System 4040R/5050R

System 4040R/5050R

System 4040HD/5050HD

System 4040HD/5050HD

System P4.1

System P4.1

Konserwacja predykcyjna

Konserwacja predykcyjna

Przewody chainflex

Przewody chainflex

Konfekcjonowanie readychain

Konfekcjonowanie readychain

Wybrane przykłady zastosowań

Dźwig do przeładunku towarów masowych
Suwnica STS
Suwnica RTG

Możesz być także zainteresowany

Systemy e-prowadników w instalacjach suwnicowych

Systemy e-prowadników w instalacjach suwnicowych

Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów kablowych z napędem silnikowym

Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów kablowych z napędem silnikowym

Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów

Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów