Zmień język :

Zestaw próbek dla branży maszyn rolniczych zawiera szereg specjalnie dobranych, wysokowydajnych polimerów i przewodów z naszego szerokiego asortymentu produktów, które idealnie odpowiadają wymaganiom branży maszyn rolniczych.
Zobacz film, w którym André Schönhaar, nasz kierownik ds. kluczowych klientów w branży rolniczej, przedstawia zawartość zestawu próbek.

Zobacz, jak komponenty igus sprawdzają się w praktyce: zapoznaj się z naszym interaktywnym modelem 3D, aby zrozumieć, w jaki sposób prowadniki kablowe, łożyska, przewody i inne elementy są zintegrowane w kabinie kierowcy. W ten sposób od razu widać, gdzie i w jaki sposób igus przynosi Państwu korzyści oraz jak kompaktowe i wydajne jest to rozwiązanie.
Nasze inteligentne motion plastics oszczędzają czas i pieniądze, poprawiają wpływ na środowisko i zapewniają maksymalną dostępność systemów. Dzięki GO ZERO gwarantujemy zrównoważony rozwój i wydajność bez kompromisów.
Zero smarowania
Produkty bezsmarowe działają na sucho i są bezobsługowe. Oszczędza to czas i pieniądze oraz chroni środowisko.
Zero przestojów
Dzięki inteligentnym tworzywom sztucznym można rozpoznać potencjalne usterki na wczesnym etapie. Niezawodność procesów 24/7 i wysoka dostępność systemu.
Zero odpadów
Trwałe produkty i programy recyklingu zmniejszają zużycie zasobów i zapewniają zrównoważony rozwój.
Zero PTFE
Dzięki naszym materiałom niezawierającym PTFE możesz projektować w sposób zrównoważony, nie rezygnując ze sprawdzonej wydajności i wytrzymałości.
W użyciu na całym świecie
37 lokalizacji i 50 dystrybutorów,
reprezentowany w ponad 80 krajach
Szybka dostępność
245 000 części prosto z magazynu i bez minimalnej ilości zamówienia

4-letnia gwarancja
na produkty z obliczoną żywotnością
0
smarowanie, 0 konserwacja
5500 m²
laboratorium testowe w Kolonii z ponad 15 000 testów rocznie
Ponad 800
maszyn do formowania wtryskowego

Porozmawiajmy razem o Twojej aplikacji. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prototypów, porad czy planowania technicznego — nasz zespół jest do Twojej dyspozycji. Wystarczy skorzystać z poniższych formularzy kontaktowych.
Dzięki newsletterowi motion plastics news nie przegapisz żadnych informacji o igus i naszych produktach. Bądź na bieżąco z nowymi produktami, ciekawymi zastosowaniami, aktualnymi raportami z laboratorium i wieloma innymi tematami.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem